メインコンテンツに移動

LoRaWANガスメータ

概要

説明

災害時や長期不在時など、ガスメータの停止が必要な状況では、人の手を介さずに自動的に対応できるシステムが必要です。 長距離広域ネットワーク(LoRaWAN®)は、低消費電力で効率的かつ長距離のデータ伝送を可能にします。 LoRaWANクラスB規格は、消費電力が少なく、リモートコントロールの遅延が短いため、ガスメータに最適です。 さらに、LoRaWANネットワークは、地域の課題に対処し、活性化の取り組みを推進できる他のIoTソリューションをサポートしています。

システムの利点 :

  • このMCUは、業界最小の消費電力を特長とし、LoRaベースのIC用のLoRa® ソフトウェアとシームレスに統合されているため、エネルギ効率の高い動作と、特にバッテリ駆動のガスメータに対する広範なアプリケーション互換性が保証されます。
  • 信頼性、低損失の50Ω SPDT吸収型RFスイッチは、一貫した性能を提供し、さまざまなワイヤレスおよびRFアプリケーション間での互換性を確保します。
  • センサシグナルコンディショナ(SSC)ICは、高分解能のセンサ精度を提供し、圧力センサ信号のオフセット、スパン、および1次および2次温度補償を提供します。

製品比較

アプリケーション

  • ガスメータ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.99 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP154 JP154 JP154 Boost Regulator Boost Regulator Boost Regulator Flow Sensor Flow Sensor Flow Sensor Open/Close Valve Open/Close Valve Open/Close Valve Pressure Sensor Pressure Sensor Pressure Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Actuator Driver Actuator Driver Actuator Driver Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner LoRa® - based RF IC LoRa-based RF IC LoRa-based RF IC Tx/Rx Switch Tx/Rx Switch Tx/Rx Switch Meter Control Unit Meter Control Unit Meter Control Unit RF Control Unit RF Control Unit RF Control Unit Battery 2-Cell Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground (earth) Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 OLED Sheet.43 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 3.3V 3.3V 3.3V 5V to Sensors and others 5V to Sensors and others 5V to Sensors and others To Others To Others To Others Tx/Rx Control Tx/Rx Control Tx/Rx Control Power Power Power External Antenna Terminal External Antenna Terminal External Antenna Terminal Connector 1.163 Sheet.112 Connector 1.163.113 Connector 1.163.114 Input Connector 1.163.122 Sheet.123 MCU 1 MCU MCU I2C I2C I2C I/O I/O I/O I2C I2C I2C UART UART UART LCDC LCDC LCDC Sheet.124 MCU 2 MCU MCU UART UART UART UART UART UART GPIO GPIO GPIO
Exiting Interactive Block Diagram