概要
説明
マルチプロトコルの産業用イーサネット・スイッチは、複数の産業用イーサネット・プロトコル間で、容易な切り替えを可能にします。 ルネサスは、24VDC供給と複数の産業用イーサネット・プロトコルに対応する、高性能な産業用マルチポートイーサネット・スイッチ向けに、完全なソリューションを提供します。
このシステムのメリット:
- 最大5ポートのイーサネット
- 複数の産業用イーサネット・プロトコルのサポート
- PROFINET、EtherNet/IP™、EtherCAT
- eMMC、DDR3 RAM、QSPI フラッシュを接続可能
- 1x 24VDC(9V~48V)電圧供給のみ必要
- 他のすべての電源系統を内部で生成
- アプリケーション全体の電源供給に必要な部品は2つのみ
- 基板スペースを低減
製品比較
アプリケーション
- 高性能な産業用イーサネット・スイッチ
- 産業用オートメーション機器
- マルチプロトコル イーサネット・スイッチまたはゲートウェイ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck Regulator
製品
PMIC
製品
MPU
製品
Flash QSPI
製品
Exiting Interactive Block Diagram