メインコンテンツに移動

Bluetooth Low Energy

Bluetooth® Low Energy(LE)機能をシステムに追加するには、このテクノロジーを初めて使用するユーザにとっては困難な作業になる可能性があります。 部品の選択からRFレイアウト、電波法認証まで、必要な無線性能と認証を備えた最終製品を作成するために行うべき多くの作業が必要です。

認証済みのモジュールをご利用いただくことで、すばやく開発できます。 ルネサスのすべてのBluetooth LEモジュールは、アンテナと発振子等を搭載した電波法認証、Bluetooth認証済みです。パラメトリック検索のBuilt-in Antenna, External Antenna項目でAvailable 製品は、モジュール製品を提供します。さらにルネサスは、最終製品のBluetooth認証を取得するためのガイドラインも提供しています。

サクセスストーリ

すべてのサクセスストーリをご覧ください

プロダクトセレクタ: Bluetooth® Low Energy

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 484 KB
ホワイトペーパー PDF 716 KB
アプリケーションノート PDF 1.28 MB 英語
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 1.28 MB 英語
4件

ビデオ&トレーニング

Princess Cruise Lines Uses WiRa Technology From Renesas To Deliver A Customized Passenger Experience

Princess CEO John Padgett talks about transforming the cruise industry with the Renesas DA14695 multi-core Bluetooth® SoC with WiRa in their onboard medallion system to monitor 4,000 Wi-Fi access points, 2,000 crew devices and 8,000 sensors in real time.

ツール&リソース