メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The 2SA1742 is a power transistor developed for high-speed switching and features a high hFE at low VCE(sat). This transistor is ideal for use as a driver in DC/DC converters and actuators. In addition, a small resin-molded insulation type package contributes to high-density mounting and reduction of mounting cost.

特長

  • High hFE and low VCE(sat): hFE ≥ 100 MIN. @VCE = −2.0 V, IC = −1.5 A VCE(sat) ≥ −0.3 V MAX. @IC = −4.0 V, IB = −0.2 A
  • Full-mold package that does not require an insulating board or bushing

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 274 KB English
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 205 KB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
カタログ PDF 1.32 MB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models