概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The 2SC4552 is a power transistor developed for high-speed switching and features low VCE(sat) and high hFE. This transistor is ideal for use in drivers such as DC/DC converters and actuators. In addition, a small resin-molded insulation type package contributes to high-density mounting and reduction of mounting cost.
特長
- High hFE and low VCE(sat): hFE ≥ 100 (VCE = 2 V, IC = 3 A) VCE(sat) ≤ 0.3 V (IC = 8 A, IB = 0.4 A)
- Mold package that does not require an insulating board or insulation bushing
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 567 KB English | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB English | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB English | |
製品変更通知 | PDF 205 KB English | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB English | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。