メインコンテンツに移動

リニア・レギュレータ(LDO)

ルネサスは、最大3MHzの超高PSRR、低入力電圧範囲、小型パッケージ、超低ノイズおよび静止電流を特長とする世界トップクラスのシングルおよびデュアルLDOにより、低消費電力モバイル用途向けの低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)サプライヤとして業界をリードしています。 ルネサスの高電流LDOは、3Aまでサポートし、業界トップクラスの高速負荷変動応答、全負荷および全接続部温度での最も高い電圧出力精度、およびこのクラスで最も低いドロップアウト電圧を特長としています。

さらに、ルネサスのローコストリニア・レギュレータは、テレコムおよびデータ通信アプリケーションで一般的に使用される中間分散電圧から低電圧バイアス電源を生成します。 これらのデバイスは、スタートアップまたは継続的な低消費電力レギュレータとして使用することができます。

LDOは、ルネサスの車載用パワーマネジメント製品やGreenPAK™プログラマブルミックスシグナル製品にも搭載されています。

リニア・レギュレータとスイッチング・レギュレータについての詳細をご覧ください。

プロダクトセレクタ: リニア・レギュレータ(LDO)

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.63 MB 英語
ホワイトペーパー PDF 3.36 MB 简体中文
2件

ビデオ&トレーニング

超低ノイズLDO

超低ノイズLDOである RAA214020RAA214023は、ノイズに敏感なアプリケーションに高性能を提供します。

ニュース&ブログ

ツール&リソース