ルネサスのデジタルPMBus電源モジュールは、PWMコントローラ、インダクタ、パワーMOSFET、および受動部品を1つの小型パッケージに統合することで、高効率、小型およびインテリジェントな電源を容易に設計できます。
プロダクトセレクタ: デジタル・インタフェース電源モジュール
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ![](/themes/idt8/images/product-selector-block.png)
ビデオ&トレーニング
Industry’s Smallest and Thinnest Power Modules
An overview of Renesas’ digital and analog power module lineup, which is designed to have excellent efficiency, output voltage accuracy and transient response in an optimized solution size. The RRM12120 and RAA210130 digital power modules are designed for high current applications (20A and 30A, respectively) while mini modules RAA210030 and RAA210040 target low current applications requiring an extremely small form factor.
Video List
ニュース&ブログ
ブログ | 2023年5月22日 |