メインコンテンツに移動
Main navigation
メニュー
Back
製品情報
マイクロコンピュータ
アナログ製品
車載用デバイス
クロック&タイミング
インターフェースと有線コネクティビティ
メモリ&ロジック
パワーディスクリート
パワーマネジメント
プログラマブル・デジアナ混載、ASICおよびIP製品
RF製品
センサ製品
航空宇宙および苛酷環境用IC
ワイヤレスコネクティビティ
クロスリファレンス検索
Product Selector
マイクロコンピュータ
メニューを閉じる
Product Selector
RA Arm Cortex-M MCU
Product Selector
RZ 32& 64ビットMPU
Product Selector
RL78低消費電力8/16ビットMCU
Product Selector
RX 32ビット高性能・高効率MCU
Product Selector
RISC-V 32 & 64ビットMCU、MPU
Product Selector
RH850車載用MCU
Product Selector
Renesas Synergy™ プラットフォーム MCU
Product Selector
その他マイコン製品
アプリケーション
アプリケーション
メニューを閉じる
自動車
先進運転支援システム(ADAS)
電気自動車&ハイブリッド車(EV)
インフォテインメントシステム
車両制御システム
b11f1262-a873-474b-8ca0-e67d7d53dc7b
通信インフラストラクチャ
クラウドエンタープライズ
メモリ
ネットワーキング & 固定アクセス
無線インフラストラクチャ
f2aae80f-bc4f-46cf-98ca-2b335c67941f
民生機器全般
コンピューティング
ホームシアター&エンターテイメント
電源アダプタ&チャージャ
ウェアラブル
a48e2c9b-ee85-4613-b198-4b2b59534e7c
産業用機器
機器
ビルディング・オートメーション
産業オートメーション
医療・ヘルスケア
メータ
モータドライブ&ロボティクス
再生可能エネルギー&グリッド
小売の決済自動化ソリューション
8bfb0695-71e8-417c-a13f-c74a35d2e627
キーテクノロジー
人工知能(AI)
機能安全
窒化ガリウム(GaN)電源
ヒューマン・マシン・インタフェース (HMI)
モータ制御
セキュリティ
ff726d57-f1ef-4a8e-8670-f7d87673ad39
7aec0cb6-8ed1-4a65-891a-f52a80c88432
設計リソース
設計リソース
メニューを閉じる
設計・開発
ボード&キット
開発ツール
パッケージ検索
ソフトウェア&ドライバ
開発環境
クロスリファレンス検索
Gadget Renesas Maker Resources
8786bf49-094e-4e2e-b1c4-4e857090a66c
注目の設計ツール
クイックコネクトプラットフォーム
Lab on the Cloud
PowerCompassマルチレールデザインツール
PowerNavigator
タイミング・コマンダー
9e3ae1f6-f13b-4970-8d1a-bb40597d0999
パートナー
Preferred Partner Program (システム)
Renesas Ready Partner Network (ソフトウェア)
R-Carコンソーシアム
a4e810d8-c96f-4669-add4-cd2a3f129710
コンテンツ&トレーニング
ブログ
ドキュメント&ダウンロード
半導体セミナー
トレーニング
ビデオ
ウェビナー
35b76d3d-de79-4ff8-8fe7-80f7fbb8c712
e01478a2-3fb1-4b55-8b25-a0f96fb7f076
サポート
サポート
メニューを閉じる
サポートコミュニティ
ルネサスの技術スタッフやコミュニティからサポートを受けることができます。
アナログ
マイクロコントローラ
マイクロプロセッサ
パワーマネージメント
a1c17b22-d6e6-43bf-8018-5ec354a0f063
技術サポート
よくあるご質問 (FAQ)
サポートチケット
ed64dc91-40ee-4aa8-8f31-adb5977395a0
トレーニング&イベント
イベント
半導体セミナー
トレーニング
ビデオ
ウェビナー
172ab227-40be-47fa-8612-cda2867e860f
品質/信頼性情報/パッケージ
環境コンプライアンス
パッケージ
製品変更通知
製品ライフサイクル
長期製品供給プログラム
PSIRT
品質/信頼性
5e3bbdf7-1829-40d9-9761-eaaa7514aaf8
d437fed0-9142-42f2-b1c4-1d0da0059332
サンプル&ご購入
サンプル&ご購入
メニューを閉じる
ルネサスサイトからの直接購入
便利なルネサスからの直接購入を選択できるようになりました。
購入関連情報
在庫確認
サンプル請求
製品発注型名の見方
サポート終了(EOL)製品
販売・ディストリビュータのディレクトリ
クロスリファレンス検索
37914915-9d90-45a4-a0cd-4ad98ad9b4f6
66c859ad-ad1e-4a09-9a5b-e6f5fd568bc5
会社情報
会社情報
メニューを閉じる
会社案内
会社概要
ルネサスのサステナビリティ
507386ee-ea1a-41da-9822-865191d2f131
採用
新卒採用
経験者採用
46ddce13-2702-42f5-a8d5-abf746ed4705
お問合せ
販売問合せ
技術問合せ
4518335f-38c7-4e56-821f-2df7e5e14091
ニュースルーム
ニュースリリース
ブログ
f2222376-93e4-48ce-99ec-d83f2b7b491c
投資家の皆様へ
IR資料
業績ハイライト
投資家向けイベント
株式基本情報
6e178d75-b6b3-44d9-8f73-d8bdd96dddde
cc8139d9-2f83-4eb8-8f48-3aa8e857737d
カート
サンプルリクエスト
言語
言語
English
中文
日本語
ログイン
検索
Account
カート
サンプルリクエスト
言語
言語
English
中文
日本語
ログイン
パンくず
General Parts
2SB1058C
2SB1058C
Small Signal Bipolar Transistors
ご購入
ページセクションへ移動:
製品ツリー
Close product tree menu
Open product tree menu
概要
概要
説明
製品比較
アプリケーション
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ドキュメント更新通知を受け取ります。
ログイン後、ご登録が可能となります。
全種類
その他資料
カタログ
製品変更通知
分類
タイトル
日時
製品変更通知
半導体製品 包装材変更のお願い(一部内容の追加及び修正)
PDF
4.87 MB
English
2018年1月23日
製品変更通知
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001B/J )
PDF
3.82 MB
English
2017年3月8日
製品変更通知
高周波トランジスタ製品 リール併用のご連絡 (φ180mm、12mm幅リール)
PDF
205 KB
English
2016年7月13日
製品変更通知
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001A/J )
PDF
1.91 MB
English
2016年7月1日
カタログ
Renesas Semiconductor Lead-Free Packages
PDF
1.32 MB
2006年2月2日
+ 3件 追加表示
5件