ルネサスのIGBTは、薄ウェハ技術により、低飽和・電圧特性と高速スイッチングの特性の両立を可能にしました。様々なアプリケーション用途に適した製品シリーズを揃え、あらゆる電力損失の低減に貢献します。
IGBTラインアップ
画像

デザイン・トポロジ
車載用/UPS/産業インバータ向け650V/1250V製品、風力発電/太陽光インバータ向け1800V製品など、耐圧別の製品展開とアプリケーションに応じたデザイン・トポロジを提供します。
インバータ用IGBT
負荷短絡耐量と低VCE(sat)特性を両立して安全性と高効率化を実現。推奨周波数1kHz~50kHzで、UPS、モータ、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。