スーパーキャパシタベースのターミナルバックアップ電源のリファレンスデザイン
このリファレンスデザインは、4.5V~40Vの広い入力電圧範囲と1A~20Aの出力に対応しています。 スーパーキャパシタをバックアップ電源として使用し、バッテリおよび電気二重層キャパシタ(EDLC)ベースのバックアップシステム向けのソリューションを提供します。
クラウド上のラボで利用可能
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。