メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RX72Nは、RX72N(コードフラッシュ4MB、ピン数224-pin)の入門用に最適なスタータキットです。

LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境はルネサスWebにて提供しておりますので、開封後すぐにRX72Nの評価が始められます。ぜひ本製品でRX72Nの性能、機能を体感してください。

特長

  • 搭載デバイス:RX72N(R5F572NNDDBD:暗号機能なし、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)、またはRX72N(R5F572NNHDBD:暗号機能あり、コードフラッシュ 4MB、ピン数 224-pin)
  • TFTディスプレイを搭載しており、グラフィックLCDコントローラの評価が可能。
  • PHYを搭載しており、Ethernetの評価が可能。
  • Trusted Secure IP内蔵RX72Nを搭載しており、AES暗号、強固な鍵管理の評価が可能。(暗号機能の有無で製品型名(発注型名)が異なります。)
  • SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能。別売りのRSK用無線LAN拡張ボードパッケージ(RTK0ZZZZZZP00000BR#WS)との組み合わせにより、無線LAN評価が可能。
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能。
  • RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可。
  • サンプルコードによりプログラミングのポイントもすぐわかる。(サンプルコードはWebサイトで提供しています。)
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース要、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows10/8.1(記載のOS以外は対応しておりません)。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用CS+シミュレータ
RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
RXファミリ用e² studioシミュレータ
RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
3件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 990 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 875.05 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 97.17 MB
5件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

New RX72N and RX66N MCUs with Excellent Real-Time Performance