メインコンテンツに移動

概要

説明

E20エミュレータは、E2エミュレータLiteの持つデバッグ機能に加え、RX600, RX700用にトレース機能やRAMモニタ機能等を強化しており、より高度なデバッグが可能なオンチップデバッギングエミュレータ兼フラッシュプログラマです。トレース出力をサポートしたマイコンと組み合わせることにより、大容量トレース機能などのより強化されたデバッグ機能をご提供します。

特長

  • 機能向上により、デバッグ期間の短縮が可能 [詳細:オンチップデバッガ 機能概要]
    E2エミュレータLiteのもつデバッグ機能に加え、トレースの大容量化、および、リアルタイムRAMモニタ機能など、強力なデバッグ機能を追加。RX600シリーズ / RX700シリーズの一部のマイコンでは、カバレッジ機能にも対応しています。
  • オンボード書き込みが可能
    デバッグ終了後に、オンボード書き込みツールとして使用することができ、マイコン単体での評価もスムーズに行えます。
  • A/D、D/A特性などアナログ機能の評価に最適
    実マイコンを使用してデバッグするため、電気的特性は実マイコンそのものです。
  • シリアル接続方式、JTAG接続方式、LPD接続方式に対応
    マイコンとE20エミュレータ間の接続インタフェースとして、シリアル接続、JTAG接続、LPD接続方式に対応しています。(対応インタフェースはマイコンに依存)
  • 接続が容易
    ユーザシステム上にコネクタをご用意いただくだけで、簡単に接続できます。接触不良の心配はありません。
  • 地球にやさしい筐体
    筐体には地球に優しい植物性原料のポリ乳酸 (ポリラクチド) を使用しています。
  • Learn More

リリース情報

用途ソフトウェア対象デバイスNote1最新バージョンリリース動作環境
デバッグCS+
*評価版ダウンロード
RX、RL78、RH850
[詳細] CS+ 対応機能一覧(XLSX) (XLSX | English, 日本語)
V8.1300Note32025/01/20動作環境
e² studio
*ダウンロード
RX
[詳細] e² studioリリースノート
(64ビット版)2025-042025/04/22
(32ビット版)V7.8.02020/04/20
IAR Embedded WorkbenchNote2RX、RL78、RH850IAR Systemsにお問い合わせください。
Green Hills MultiNote2RH850取扱い代理店様にお問い合わせください。
フラッシュ書き込みRenesas Flash Programmer V3
*評価版ダウンロード
RL78、RX、RH850
[詳細] Renesas Flash Programmer V3 対応マイコン一覧 (PDF | English, 日本語)
V3.19.002025/04/21動作環境

Notes:

  1. V850、78K0R、78K0、R8Cをご使用の場合は、E1、E20対応ソフトウェア:V850、78K0R、78K0、R8Cマイコン使用時) >>をご参照ください。
  2. パートナー製ツール。詳細は各社へお問い合わせください。
  3. Windows 32ビット版をご使用中のお客様は、V8.06.00以前のバージョンをご使用ください。
    【お知らせ】ルネサスエレクトロニクス製統合開発環境CS+の Windows 32ビット版の サポート終了のお知らせ (PDF | English, 日本語)

FAQ

内容
エミュレータ使用時のノウハウ集
High-performance Embedded Workshop環境でE1/E20使用時のノウハウ集
オンチップデバッギングエミュレータE1とE20の違い

関連FAQをすべて見る

ターゲットデバイス

ターゲットファミリ

ダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境 ログインしてダウンロード ZIP 5.11 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1.22 MB English
アップデート-プログラマ ログインしてダウンロード ZIP 727 KB English
3件

ドキュメント

詳細情報

仕様一覧

対応している機能はご使用になる統合開発環境により異なります。また、機能詳細および接続方式は、ご使用になるデバイスにより異なります。大容量 トレースやリアルタイムRAMモニタなどのE20エミュレータの特徴的な機能は、RX600,RX700シリーズのデバイスでのみご使用になれます。 RX600,RX700シリーズ以外のデバイスで使用できるデバッグ機能は、E2エミュレータLite相当となりますのでご注意ください。

重要:大容量トレースなどE20エミュレータの 特徴的機能 使用時の注意事項
E20の大容量トレース機能およびリアルタイムRAMモニタ機能で使用する端子は、他周辺機能とマルチプレクスされています。
ご使用のマイコン型名、パッケージ、周辺機能により、E20エミュレータの特徴的な機能が使用できるか決まります。
事前に、ご使用のマイコンのユーザーズマニュアル ハードウェア編を確認し、トレース端子が競合していないかご確認ください。
スマート・コンフィグレータ スマート・コンフィグレータを使用すればGUI上で端子設定を行い、兼用機能の競合について事前に確認することができます。
また、 デバッグMCUボード に対応しているマイコンであれば、全端子をユーザシステムで使用可能です。

 

項目内容
  • 接続方式
  • ブレーク機能
  • トレース機能
  • プログラム実行中のメモリ参照/変更
  • パフォーマンス測定
  • リアルタイムRAMモニタ
  • C0カバレッジ
  • ホットプラグイン
オンチップデバッガ 機能概要 (PDF | English, 日本語)を参照ください。
オンボードプログラム可能
ユーザインタフェース38ピンコネクタ
(2-5767004-2 : タイコ エレクトロニクス ジャパン製)
14ピンコネクタNote1
(7614-6002 : 住友スリーエム製、2514-6002 : 3M Limited製)
PCインタフェースUSB 2.0 フルスピード/ハイスピード
システムとの接続付属のユーザインタフェースケーブルで接続(接続信号は対象マイコンの品種により異なります)
ユーザ資源の占有マイコンによってポート周辺機能を占有する場合があります。
電源供給機能なし
対応電源電圧対象マイコンに合わせた動作電圧範囲 (1.8~5.5V)
外形寸法
(突起部を除く)
114.9 mm×74.2 mm×19.2 mm
適合海外規格欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格 : FCC part 15 Class A

Note:

  1. 使用可能な機能は、E2エミュレータLite相当となります。E20を使用してもE20の特徴的な機能である大容量トレースやリアルタイムRAMモニタはご使用になれません。

製品パッケージ内容

  • E20エミュレータ本体
  • USBケーブル
  • ユーザシステムインタフェースケーブル
  • 38ピン/14ピン変換アダプタ [R0E000200CKA00] ※単体購入が可能です。
  • ソフトウェア CD-ROM
    • インストールガイド
    • セルフチェックプログラム
    • USBドライバ
    • E1/E20エミュレータ ユーザーズマニュアル

システム構成

画像

PC側の使用ソフトウェアは本ページリリース情報をご参照ください。

オプション製品

E20エミュレータをご使用の際に、便利な各種オプション製品を用意しております。製品ごとに対応可能なマイコンが異なりますので、ご注意ください。

変換アダプタ

エミュレータ接続用のコネクタのピン数やピッチを変換するアダプタです。

 対応マイコン
RXRL78RH850V85078KR8C
E1エミュレータ用38ピン変換アダプタ
QB-F14T38V850-01
QB-F14T38V850-01 User's Manual (14-Pin to 38-Pin Conversion Adapter for E1 Emulator) (PDF)
ターゲットシステムのMictorコネクタと接続する際に必要な14ピンインタフェースに変換するアダプタ
lens
38-Pin to 14-Pin Conversion Adapter for the E20 Emulator
(E20エミュレータに標準添付)
R0E000200CKA00
R0E000200CKA00 ユーザーズマニュアル (E20エミュレータ用38ピン/14 ピン変換アダプタ) Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
インタフェースケーブル先端の38ピン0.5mmピッチコネクタを14ピン2.54mmピッチコネクタに変換するアダプタ
lenslenslenslenslenslens

lens 対応 | — 非対応

アイソレータ

ユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品です。

 対応マイコン
RXRL78RH850V85078KR8C
E20エミュレータ用 アイソレータ
R0E000200ACB10
R0E000200ACB10 ユーザーズマニュアル (E20エミュレータ用アイソレータ) Rev.2.00 (PDF | English, 日本語)
(RXファミリ用)
lensNote1

lens 対応 | — 非対応

Note:

  1. RX71M用デバッグMCUボードと組み合わせての使用はできません。

デバッグMCUボード

ユーザシステムにエミュレータをインサーキット接続するためのボードです。本ボードを使用することにより、より高度なデバッグ機能が使用できます。使用可能なデバッグ機能はマイコンごとに異なります。

 対応マイコン
RH850
RH850用デバッグMCUボード
RH850用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語)
トレース機能を持たないマイコンでもトレースの使用を可能にします。別売りのRH850/F1Lグループの176ピンマイコン (内部トレース機能あり) と組み合わせて使用してください。
注:デバッグMCUボードの製品パッケージにマイコンは同梱されていません。別途ご購入ください。マイコンの製品購入やその他詳細につきましては、ルネサス営業または特約店までお問合せください。
lens

lens 対応 | — 非対応

システム構成図

画像
RH850用デバッグMCUボードシステム構成図
 対応マイコン
RX
RX用デバッグMCUボード
RX用デバッグMCUボード一覧 [オンチップデバッギングエミュレータ] (PDF | English, 日本語)
MCUの全ユーザポートをユーザシステムで使用可能にします。E20エミュレータでは、エミュレータ制御やトレース情報出力のために、ユーザポートがエミュレータにより占有され、これらのユーザポートをE20エミュレータと接続する38ピンコネクタとユーザシステム上で接続する必要があります。 本製品を使用することで、38ピンコネクタのユーザシステム上への実装が不要となるため、全ユーザポートを使用できます。トレース機能を持たないマイコンでもトレース情報の取得が可能です。
lens

lens 対応 | — 非対応

システム構成図

画像
システム構成図

Design Support

E20エミュレータ [R0E000200KCT00] ユーザ向け情報