画像
![システム構成](/sites/default/files/media/images/iecube2-system-ja.jpg)
IE850は、RH850、V850E2M マイコンを用いたシステム開発においてハードウェアおよびソフトウェアを効率的にデバッグするための製品です。 イベント機能,トレース機能,時間測定機能など豊富なデバッグ機能を搭載しています。
ソフトウェア | 対象デバイス | 最新バージョン | リリース | 動作環境 |
---|---|---|---|---|
CS+ *評価版ダウンロード | RH850*1、V850 [詳細] CS+ 対応機能一覧 (PDF | English, 日本語) | V8.11.00*3 | 2024/01/22 | 動作環境 |
IAR Embedded Workbench *2 | RH850、V850 | 詳細は、IAR Systemsにお問い合わせください。 | ||
Green Hills Multi*2 | RH850、V850 | 詳細は、取扱い代理店様にお問い合わせください。 |
Notes:
バージョンアップ内容 (ツールニュース参照)
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アップデート-統合開発環境 | ZIP 3.10 MB 英語 | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP 1.66 MB 英語 | |
ソフトウェア/ツール-その他 | ZIP 2.69 MB 英語 | |
3 items
|
項目 | 内容 |
---|---|
ホストマシンインタフェース | USB(USB2.0 ハイスピード) |
エミュレータ用電源 | 別売のACアダプタより供給 |
エミュレータ本体寸法(mm) | 104(W) x 104(D) x 43(H) |
エミュレータ本体重量 | 約300g |
適合海外規格 | 欧州規格 : EN 55022 Class A, EN 55024 米国FCC規格 : FCC part 15 Class A |
Notes:エミュレーションPOD、ACアダプタ、変換基盤などのオプション製品は別売りです。
エミュレーションPOD | 対応MCU |
---|---|
RTE7701460EPA00000R | RH850/D1L1、RH850/D1L2、RH850/D1L2H、RH850/D1M1、RH850/D1M1-V2、RH850/D1M1H、RH850/D1M1A、RH850/D1M2、RH850/D1M2H、R7F701417、R7F701437 |
RTE7701216EPA00000R | RH850/E1M-S2 |
RTE7701202EPA00000J | RH850/E1M-S、RH850/E1L |
RTE7701427EPA00000R (新規採用非推奨品) | RH850/D1M1、RH850/D1M1H、RH850/D1L2、RH850/D1L2H、RH850/D1L1 |
RTE7701412EPA00000R (新規採用非推奨品) | RH850/D1M2、RH850/D1M2H |
RH850用オプション製品の詳細は、製品展開(RH850用IE850)およびオプション製品 (PDF | English, 日本語)を参照ください。
エミュレーションPOD | 対応MCU |
---|---|
QB-V850E2FX4H-PD(保守製品) | V850E2/Fx4、V850E2/Fx4-H、V850E2/Fx4-M |
QB-V850E2SX4H-PD(保守製品) | V850E2/Sx4-H |
QB-70F3537-PD(保守製品) | V850E2/DJ4、V850E2/DP4-H |
V850E2M用オプション製品の詳細は、製品展開(V850E2M用IE850)およびオプション製品 (PDF | English, 日本語)を参照ください。
IE850用ACアダプタは、使用する地域により仕様が異なります。必ず、地域にあったACアダプタをご使用ください。なお、ACアダプタはIE850には同梱されておりません。
仕向け地域 | 発注型名 | |
---|---|---|
日本向け | QB-V850E2-PW-JP | |
米国向け | QB-V850E2-PW-EA | |
中国向け | QB-V850E2-PW-CN | |
香港向け | QB-V850E2-PW-HK | オーダー受付終了 |
韓国向け | QB-V850E2-PW-KR | オーダー受付終了 |
シンガポール向け | QB-V850E2-PW-SG | オーダー受付終了 |
欧州向け | QB-V850E2-PW-EE |
Notes: