RZ/V2MA Evaluation Board Kit
RZ/V2MAの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/V2MA Evaluation Board Kitは、MainボードとBaseボード、 Optionボード(別売)で構成されています。OptionボードはPCIeインタフェースの評価に使用します。
本評価キットはRZ/V2MAの標準ソフトウェアパッケージに対応しており...
主要ドキュメント:
動的再構成プロセッサDRPとAI推論を高速化するAI-MACで構成されたAIアクセラレータ「DRP-AI」が高速なAI推論と低消費電力を両立し、ヒートシンクや放熱ファン無しでのリアルタイム画像AIを実現します。加えて、高いフレキシビリティが特長のDRP技術を活かしたOpenCVアクセラレータにより、AI推論の画像前処理に加えAI以外の画像処理も1チップで高速に実現することが可能です。
これらの特長により、監視セキュリティ・産業オートメーション・ヘルスケアなど、様々なビジョンAIアプリケーションにおいて機器の小型化、BOMコストの低減を実現します。
【アプリケーションの例】
画像検査ソリューション | 侵入検出ソリューション
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/V2MA DRP-AI Support Package[V7.50] RZ/V2MA搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU Video Codec Library for RZ/V2MA RZ/V2MAが搭載するVideo Codec向けライブラリを提供します。本製品をご利用の際は、RZ/V2MA向けに用意された Linux Packageのリリースノートを最初にご確認ください。
|
Software Package | ルネサス |
DRP-AI Translator [V1.85] DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2MA OpenCV Accelerator Support Package [V1.40] RZ/V2MA向けOpenCV Accelerator Support Packageを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
DRP-AI TVM (GitHub) DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V Verified Linux Package [5.10-CIP] RZ/V2L向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
|
Software Package | ルネサス |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
|
Emulator | SEGGER |
7件
|
RZ/V2MAの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/V2MA Evaluation Board Kitは、MainボードとBaseボード、 Optionボード(別売)で構成されています。OptionボードはPCIeインタフェースの評価に使用します。
本評価キットはRZ/V2MAの標準ソフトウェアパッケージに対応しており...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
ルネサスの独自DRP-AIアクセラレータに搭載することにより、最高な熱性能をお届けします。