概要
説明
RZ/G2LCの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2LC Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
- 同梱物
- RZ/G2LC Module Board (SMARC2.1)
- Common Carrier Board (For RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL and RZ/V2L)
- USBケーブル(USB Type-A- Micro USB Type-B)
※以下はお客様で別途購入が必要なものです。
- USB type C 充電器 65W
- USB PD
- 出力仕様:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A
- USB type C to type Cケーブル
- USB-C&USB-C 3.1 Gen2 USB-PD 100W 対応
- micro SD UHI-Class10 8GB以上
※詳細はボードのUser's Manualご参照ください。
特長
- 搭載デバイス:RZ/G2LC
- Cortex-A55 Dual, Cortex-M33
- BGA361pin, 13mmSq body, 0.5mm pitch
- モジュールボード機能
- キャリアボード機能
- FFC / FPCコネクタは、カメラモジュールの高速シリアルインターフェースに接続するために標準で取り付けられています。
- DSI/ HDMI変換モジュールを介したMicro-HDMIコネクタは、デジタルビデオモジュールの高速シリアルインターフェースに接続するために標準で取り付けられています。
- Micro-ABレセプタクル(ch0:USB2.0 OTG)とAレセプタクル(ch1:USB2.0ホスト)は、USBインターフェースへの接続用にそれぞれ標準で取り付けられています。
- RJ45コネクタは、イーサネットを使用したソフトウェア開発および評価用に標準で取り付けられています。
- オーディオコーデックは、オーディオシステムの高度な開発のための標準としてマウントされています。オーディオジャックは、オーディオインターフェイスに接続するために実装されています。
- Micro-ABレセプタクルは、非同期シリアルポートインターフェイスに接続するために実装されています。
- microSDカードスロットとPMOD用の2つのソケットは、周辺機能のインターフェイスとして実装されています。
- 電源供給には、USBPD規格に対応したUSB Type-Cレセプタクルが搭載されています。
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.27 MB | |
マニュアル-開発ツール | ZIP 4.48 MB | |
アプリケーションノート | PDF 9.11 MB | |
アプリケーションノート | ZIP 1.78 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1007 KB | |
5件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版] RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ MPU HTML5 (Gecko) Package for Verified Linux Packages [5.10-CIP] RZ/G向けHTML5 (Gecko)パッケージを提供します。本パッケージは、対象デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
|
Software Package | ルネサス |
2件
|
ソフトウェアダウンロード
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
PCB設計ファイル | ZIP 39.07 MB | |
PCB設計ファイル | ZIP 7.03 MB | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア |
[Toolchains=GNU ARM Embedded|v9.2.1.20191025]
EXE
35.91 MB
アプリケーション:
民生機器全般, 産業用機器
Compiler:
GNU ARM Embedded
Function:
Application Example, BSP, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer
IDE:
e2 studio
|
|
3件
|
製品選択
適用されたフィルター