Renesas Starter Kit+ for SH7203
The Renesas Starter Kit+ for SH7203 has been developed speed up code development and reduce time to market. An Renesas Starter Kit+, as the name suggests, is a complete...
最大動作周波数は200MHzで動作し、単精度、倍精度の浮動小数点演算をサポートするFPUを搭載しています。これにより高速な信号処理性能を実現しています。 データ通信機能としてUSB規格v2.0のハイスピード(480Mbps)対応ホストおよびファンクションのインタフェース、並びにWVGAサイズ(800×480画素)までの液晶パネルに対応可能な表示コントローラを追加しています。これにより、表示システムを備え、USBフラッシュメモリや携帯オーディオなどのUSBデバイスを接続して高速なデータ転送を行うデジタルオーディオ機器を安価に構成できます。その他の通信機能として、車載LANのCANコントローラとデジタルオーディオデータの入出力用のシリアルサウンドインタフェース(SSI)、16段FIFO付シリアルコミュニケーションインタフェースやI2Cバスインタフェースなどの豊富な周辺機能を搭載しています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4] μITRON4.0仕様準拠 SH-1,SH-2,SH2-DSP,SH-2A,SH2A-FPU用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
|
ITRON OS | ルネサス |
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
MISRA C ルールチェッカ SQMlint ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル) E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし)
|
Emulator | ルネサス |
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル) E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
USBドライバ マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
|
USB | ルネサス |
8件
|
The Renesas Starter Kit+ for SH7203 has been developed speed up code development and reduce time to market. An Renesas Starter Kit+, as the name suggests, is a complete...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。