メインコンテンツに移動

産業機器の厳しい環境に対応する最適バランスを追求した、低入力電流、高耐ノイズの15Mbpsフォトカプラ3種を発売

~PLC、I/O用「RV1S9160A」、200V/400V系産業インバータ用「RV1S9060A」、690V/1000V系インバータ用「RV1S9960A」を小型パッケージで提供~

2020年11月4日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO: 柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、産業機器や創エネルギー/蓄エネルギー機器など厳しいノイズ環境下での使用に最適な15Mbpsフォトカプラ3種の量産出荷を開始したことを発表します。システムの高電圧化、コンパクトが進む中、絶縁素子であるフォトカプラには低消費電力や耐ノイズ特性、小型化、厳しい安全規格への対応など多くのニーズが求められます。

 今回発売した「RV1S9x60A」ファミリは、このようなニーズに応えるため、15Mbps(メガビット/秒)で業界最高クラスの低スレッショルド(しきい値)入力電流(IFHL)を実現しました。RV1S9160A(SO5)は2.0mA、RV1S9060A(LSO5)は2.2mA、RV1S9960A(LSDIP8)は3.8mAのため、消費電力ならびに駆動時の発熱を低減できます。

 また、50kV/µsと非常に高い耐ノイズ性を備えており、信号の高速伝送中に高電圧ノイズからマイコンやI/Oロジック回路を保護します。さらに、各製品の絶縁耐圧に対し、最小クラスのフットプリントと沿面距離を実現する小型パッケージを用意しました。動作温度も最高125℃と高く、フォトカプラをIGBTやMOSFETなどのパワーデバイスに近接して搭載可能なため、省スペース化にも貢献します。

 これらにより、「RV1S9x60A」ファミリは、インバータ、ACサーボ、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、I/O機器、ロボットコントローラ、太陽光/風力発電用パワーコンディショナ、蓄電/充電用バッテリマネジメントシステムに最適です。

 ルネサスエレクトロニクスのインダストリアルA&P事業部、事業部長のPhilip Chesleyは、次のように述べています。「ルネサスの最新の15Mbpsフォトカプラは、こんにちのお客様が求める低消費電力と高速性、そして高いノイズ耐量の高いバランスを実現しています。また、これらのデバイスは非常に厳しいUL61800-5-1規格とUL61010-2-201規格の要件を満たしており、お客様が製品開発を加速させるために必要な最高クラスの機能と信頼をお届けします。」

RV1S9160A、RV1S9060AおよびRV1S9960Aフォトカプラの主な特長

  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 絶縁耐圧:3750Vrms(RV1S9160A)、5000Vrms(RV1S9060A)、7500Vrms(RV1S9960A)
  • 高温動作-40°C~+125°C(RV1S9160AおよびRV1S9060A)、-40°C~+110°C(RV1S9960A)
  • 供給電流(最大)2.0mA
  • 低パルス幅歪み(最大)20ns
  • 伝搬遅延時間(最大)60ns、伝搬遅延スキュー(最大)25ns

ラインアップと参考価格

製品 絶縁電圧 スレッショルド 入力電流 パッケージ(沿面距離) 参考価格(1,000個単位、税別)
RV1S9160A 3750Vrms 2.0mA SO5(4.2mm) 0.61米ドル/個
RV1S9060A 5000Vrms 2.2mA LSO5(8.0mm) 0.67米ドル/個
RV1S9960A 7500Vrms 3.8mA LSDIP8(14.5mm) 1.80米ドル/個

新たな15Mbpsフォトカプラファミリの詳細についてはこちらをご覧ください。
RV1S9160A: https://www.renesas.com/ja/products/optoelectronics/photocouplers-optocouplers/ic/highspeed-cmos/device/RV1S9160A.html
RV1S9060A: https://www.renesas.com/ja/products/optoelectronics/photocouplers-optocouplers/ic/highspeed-cmos/device/RV1S9060A.html
RV1S9960A: https://www.renesas.com/ja/products/optoelectronics/photocouplers-optocouplers/ic/highspeed-cmos/device/RV1S9960A.html

RV1S9x60Aの動画はこちらご覧ください。
https://www.renesas.com/jp/ja/support/videos/rv1s9xxxa-photocouplers.html

 ルネサスは、今後も産業用途向けに高信頼のフォトカプラ製品の拡充を図ります。

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする