概要
説明
電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)の人気が高まるにつれ、効率的なエネルギ管理や、12Vと48Vの電源ネット間でエネルギを伝送するデュアル電圧システムに対する需要が高まっています。 このデザインは、48V マイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV) や電動バイクに最適で、高効率の 12V/48V DC/DC コンバータ を搭載し ています。 スイッチング特性に優れた窒化ガリウム(GaN)高電子移動度トランジスタ(HEMT)により、基板面積を46%削減し、1.3μHの小型インダクタで500kHzのスイッチング周波数で高効率の電力変換を実現します。
システムの利点 :
- 双方向アナログコントローラは、複雑なファームウェア、個別の降圧/昇圧コントローラ、および複雑なスイッチングロジックを備えたDSPを不要にし、開発時間、BOM、およびコストを削減します。
- ルネサスのMCUとレギュレータによる車載安全規格ASIL BのISO26262をサポートします。
- 自動位相降下機能は、広い負荷範囲(400W〜3kW)で94%以上の電力効率を達成します。
- アダプティブデッドタイム機能は、最適な制御のために自動的に調整されます。
- MCUは、CAN FDを介したDC/DCコンバータのモード設定とステータス監視をサポートしています。
製品比較
アプリケーション
- 低電圧マイルドハイブリッドとピュアEV
- トラクションモータコントローラシステム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Half-Bridge Driver
製品
Bidirectional PWM Controller
製品
MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram