概要
説明
ルネサスは、コネクテッドカーなどの次世代自動車の電気/電子(E/E)アーキテクチャを定義するために、OEMメーカーやTier1サプライヤを支援します。 このデザインは、高性能のR-Carファミリ システムオンチップ(SoC)をMCUと統合したもので、高度なリアルタイム機能と16MBのフラッシュメモリを備えています。 この強力な組み合わせは、幅広い通信チャネルを管理するための卓越した処理能力を提供します。
このシステムのメリット:
- ギガビットイーサネット、高速シリアルインタフェース(HSSI)、16チャネル コントローラエリアネットワークフレキシブルデータレート(CAN FD)、24チャネル ローカルインターコネクトネットワーク(LIN)、ユニバーサル非同期受信トランスミッタ(UART)、FlexRay、シングルエッジニブルトランスミッション(SENT)、メディア指向システム・トランスポート(MOST)など、さまざまな物理ネットワークインタフェースに対応します。
- R-Car Gen3 SoCを活用し、Linux、Adaptive Automotive Open System Architecture(AUTOSAR)、Classic AUTOSARに基づく高水準のアプリケーションソフトウェアを管理することで、柔軟で将来性のある設計を可能にします。
- 高性能なマルチコネクティビティMCUがリアルタイムタスクと他のECU(ゲートウェイコントローラ)との通信を管理します。
- ISO26262準拠の電源を確保する高集積電源管理ICを内蔵し、SoCに最適化することで、業界をリードする効率を実現しながら部品(BOM)コストを削減します。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動SoC R-Car
製品
MCU
製品
Clock
製品
Exiting Interactive Block Diagram