RH850/U2A 144pin Piggyback Board of RH850 Evaluation Platform
The RH850/U2A 144pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/U2A series in 144pin-package. It can be used standalone or in combination with a mainboard of the...
RH850/U2AはルネサスのクロスドメインMCUの第一弾です。このMCUは電気・電子アーキテクチャ(E/Eアーキテクチャ)の進化に対応し、複数のアプリケーションを1つのチップに統合する電子制御ユニット(ECU)を実現するために設計された、新世代の自動車制御用デバイスです。 32ビット車載制御用MCUであるRH850/U2Aは、28ナノメートル(nm)プロセス技術をベースに、ルネサスのシャシー制御用RH850/Pxシリーズ、ボディ制御用RH850/Fxシリーズの主要機能を搭載し、性能を向上させています。
この新しい車載制御用MCUは、最大4つの400メガヘルツ(MHz)のCPUコアを搭載し、デュアルコアロックステップ構造を採用しています。 各CPUコアにはハードウェアベースの仮想化支援機能が統合されており、ISO26262の機能安全レベルが異なる複数のソフトウェアシステムを、干渉することなく独立してハイパフォーマンスに動作させることが出来ます。 また、リアルタイム性能を維持するために、仮想化のオーバーヘッドを最小化しています。 これにより、ユーザは安全性、セキュリティ、およびリアルタイム動作の要件を維持しながら、複数のECU機能を1つのECUに統合することが出来ます。
このMCUには、サイバー攻撃からの保護を強化するEVITA Fullに対応したセキュリティ機能を搭載しています。セキュリティ要件の変化に応じた安全で迅速な待ち時間なしのフルOTAソフトウェアアップデートをサポートします。
また、RH850/U2Aは豊富なネットワークインタフェースを備えており、ADASや自律走行機能において複数の種類のセンサから生成される大量のセンサデータを処理することが出来ます。 これにより、お客様は将来の高速ネットワーク機能や高度な通信スループット要件をサポートすることが出来ます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
マルチデバイス同期デバッグ&トレースツール 複数のデバイスのCPU上で協調動作するSWで発生する問題の解析や原因特定を容易にするツール。
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
マルチデバイス用協調シミュレーション環境 個別のデバイス用に提供していたシミュレータ群を統合し、連携動作を可能とした、マルチデバイスの動作シミュレーション環境です。
|
Simulator | MathWorks, Australian Semiconductor Technology Company, Synopsys |
マルチデバイス用分散処理ソフトウェア アプリケーションが持つ機能を複数のSoCやマイコン内部のCPUやHWIPへ分散配置しハードウェアが持つ性能を最大限引き出すソフトウェアです。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RH850 スマート・コンフィグレータ RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Green Hills MULTI Device-Support-Packages Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
IE850A RH850ファミリ用エミュレータ。外部トレース(Aurora トレース)対応。
|
Emulator | ルネサス |
RTE7702200EAB00000J RH850/U2A用エミュレーションアダプタ
|
Emulator | ルネサス |
Renesas MCAL Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
|
Software Package | ルネサス |
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RH] RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
13件
|
The RH850/U2A 144pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/U2A series in 144pin-package. It can be used standalone or in combination with a mainboard of the...
The RH850/U2A 156pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/U2A series in 156pin-package. It can be used standalone or in combination with a mainboard of the...
The RH850/U2A 176pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/U2A series in 176pin-package. It can be used standalone or in combination with a mainboard of the...
The RH850/U2A 292pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/U2A series in 292pin-package. It can be used standalone or in combination with a mainboard of the...
The RH850/U2A 373pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/U2A series in 373pin-package. It can be used standalone or in combination with a mainboard of the...
The RH850/U2A 516pin Piggyback Board supports all devices of the RH850/U2A series in 516pin-package. It can be used standalone or in combination with a mainboard of the...
The RH850/U2A Starter Kits serve as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas 32-bit RH850/U2A microcontrollers.
ルネサスの車両制御ユニットリファレンスデザインは、ソフトウェア指向アーキテクチャ(SOA)フレームワークとソフトウェア定義型車両(SDV)フレームワークのシームレスな採用を可能にします。 標準イーサネットインタフェースとGbイーサネットインタフェースにより、OEMがゾーンアーキテクチャを効率的に実装するのをサポートします。...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
車両SW開発におけるシフトレフトを実現するVirtual Platform Co-simulation | ブログ | 2022年11月25日 |
次世代ゾーンE/Eアーキテクチャに適したMCU向け仮想化ソリューションプラットフォーム | ブログ | 2022年4月28日 |
ゾーンECUの複数アプリケーションをセキュアに搭載できる車載ECU仮想化ソリューションプラットフォームを発表 | ニュース | 2022年4月26日 |