メインコンテンツに移動

サンルーフコントローラ

概要

説明

サンルーフ制御システムは、MCUとインテリジェントパワーデバイス(IPD)を組み合わせて、正確で効率的かつ信頼性の高い動作を実現します。 MCUはシステムの中核として機能し、スイッチやタッチコマンドなどのユーザ入力を解釈し、チルト、スライド、全開/閉位置などの機能を管理します。 このシステムは、CANまたはLIN通信プロトコルを使用して、車両のボディ制御ネットワークとシームレスに統合されます。 安全性を優先し、エネルギ使用量を最適化し、最新の自動車アプリケーション向けのコンパクトで耐久性のあるアーキテクチャを確保するように設計されています。

このシステムのメリット:

  • このMCUは低消費電流を特長としており、車載アプリケーションに最適です。
  • IPDは、サンルーフモータを高効率で駆動し、パワーハンドリングと統合された保護機能を組み合わせています。
  • 利点には、安全性の向上、エネルギ効率、コンパクトな設計、耐久性などがあります。
  • MCUとIPDの組み合わせにより、正確なモータ制御、堅牢な保護、および改善されたユーザエクスペリエンスが保証され、快適性と信頼性に関する最新の自動車規格に適合します。

製品比較

アプリケーション

  • 四輪車サンルーフコントロール

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Connector Arrow.53 Connector Arrow.58 Connector Arrow.60 Connector Arrow.66 Connector Arrow.67 Connector Arrow.68 Connector Arrow.56 Connector Arrow.57 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 LDO LDO LDO CAN PHY CAN PHY CAN PHY Switch Open/Close Switch Open/Close Switch Open/Close IPD IPD IPD MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET Pulse Pulse Pulse Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver Gate Driver WS068 WS068 WS068 Battery 12V.186 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Arrow Motor-DC Sheet.35 Sheet.36 M M Sheet.37 Connector Arrow.38 Connected signals arrow Connector Arrow.40 Connected signals arrow.41 Connected signals arrow.42 Connected signals arrow.43 Connector Arrow.44 Bi-directional Vertical Wire Bundle 2 2 2 Sheet.48 2 2 2 2 Sheet.51 5V 5V 5V 5V 5V 5V 12V 12V 12V Connector Arrow.59 Connector Arrow.61 Connected signals line Connected signals line.63 Connector Arrow.65 Vertical Wire Bundle.69 2 2 2 Sheet.71 Connector Arrow.72 Connector Arrow.73 Connector Arrow.74 12V 12V 12V 12V 12V 12V IPD IPD IPD IPD IPD IPD Sheet.78 MCU MCU MCU ADC ADC ADC CAN CAN CAN VDD VDD VDD PWM PWM PWM PWM PWM PWM ADC ADC ADC GPIO GPIO GPIO PWM PWM PWM PWM PWM PWM
Exiting Interactive Block Diagram