概要
説明
ファミリ:
RAJ280004は、TO263-7パッケージの3.8mohmシングルチャネルのインテリジェントパワーデバイス(IPD)です。 充電ポンプ付きNchハイサイドスイッチ、比例負荷電流検出による診断フィードバック、保護機能内蔵です。 オンステート抵抗、電流駆動と電圧駆動の入力インタフェースの組み合わせにより、最大4つのデバイスがファミリに含まれます。
スケーラビリティ:
多様なオンステート抵抗と標準化されたパッケージ、ピンアウトにより、ターゲット負荷に応じた自由なユニット設計が可能です。
保護性:
高度な保護方式により、RAJ280004は長期的かつ反復的な短絡状態に対して高い保護性を実現します。
特長
- チャージポンプ内蔵
- 3.3V対応ロジックインタフェース
- 低待機電力
- 短絡保護
- 過電流検出によるシャットダウン
- 過負荷検出によるシャットダウン
- デルタTch検出によるシャットダウン
- アブソリュートチャネル過熱検出によるシャットダウン
- 診断機能内蔵
- 比例負荷電流センシング
- 異常な負荷状態で指定されたフォルト信号
- セルフターンオンによるバッテリ逆接続保護機能
- 接地保護機能の損失
- 低電圧ロックアウト
- 誘導性負荷スイッチオフ時のアクティブ・クランプ動作
- AEC認定
- RoHS指令準拠
- 製品仕様
- Nch/Pch: Nch
- 車載用
- パッケージ・タイプ: TO263-7
- タイプ:ハイサイド
- チャネル:1
- Ron(mohm)typ. @ Tj = 25 °C:3.8
- Ron(mohm)max. @ Tj = 25 °C:4.6
- Ron(mohm)max. @ Tj = 150 °C:8.5
- Vcc (V) min.: 4.5
- Vcc (V) max.: 28
- Vload dump (V): 42
- IL (A) typ.: 22
- IL (SC) (A): 100
- 診断:電流センス
- Tch (°C) min. :-40
- Tch (°C): 150
- 取り付け:SMD
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 970 KB | |
アプリケーションノート | PDF 729 KB | |
カタログ | PDF 9.16 MB | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB English | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB English | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB English | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター