メインコンテンツに移動

PCIe Non-Volatile Memory Express (NVMe) SSD ドライブ

概要

説明

急速に進化するSSD市場では、PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)インターフェースを備えた NVMe(Non-Volatile Memory Express® ) ドライブが比類のないパフォーマンスを発揮しますが、信頼性は依然として最優先事項です。 この設計は、ルネサスのセンシング技術を統合して、温度、湿度、パワーインテグリティなどのシステム条件を正確に監視し、ハイパフォーマンスコンピューティングおよびエンタープライズアプリケーションの信頼性を低コストで確保します。

システムの利点 :

  • 電源障害監視、電源シーケンス制御、デジタル信号および電圧監視によるインテリジェントなシステム保護。
  • 0.5°Cの精度と1.5%RHの検出による高精度の温度および湿度検出。
  • 温度管理の強化により、温度警告に応じて駆動速度を自動的に調整します。

製品比較

アプリケーション

  • SSDドライブソリューション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US253 US253 US253 PMIC PMIC* PMIC* PhiClock PhiClock PhiClock Voltage Monitor / Watchdog GreenPAK Voltage Monitor / Watchdog GreenPAK Voltage Monitor / Watchdog GreenPAK DRAM DRAM DRAM NVMe Controller NVMe Controller NVMe Controller I2C I2C I2C SPI SPI SPI I2C I2C I2C I2C I2C I2C GPIO/INT GPIO/INT GPIO/INT NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash NAND Flash Connector Line Connector Line.27 Connector Line.29 Connector Line.30 Connector Line.31 Connector Line.32 Connector Line.33 Connector Line.34 Connector Line.35 Connector Line.36 Connector Line.37 Connector Line.39 Connector Line.40 Connector Line.41 Connector Line.42 Connector Line.43 Connector Line.45 Connector Line.46 *PMIC will change depending on chhoise of NVMe controller *PMIC will change depending on choice of NVMe controller *PMIC will change depending on choice of NVMe controller PCIe PCIe PCIe 12V 12V 12V Connector 1 Connector 1.51 Connector 1.52 6 6 6 6 Sheet.55 4 4 4 4 Sheet.58 Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Flash Flash Flash PCIe Slot PCIe Slot PCIe Slot
Exiting Interactive Block Diagram