メインコンテンツに移動

リモートUPS監視用の簡易ネットワーク管理プロトコルカード

概要

説明

無停電電源装置(UPS)システムの信頼性の高いリモート管理は、さまざまな業界で、継続的な運用を確保し、ダウンタイムを最小限に抑え、メンテナンスを最適化するために重要です。

Simple Network Management Protocol(SNMP)カードは、データセンタ、産業施設、および一定の電力信頼性を必要とするビジネスに不可欠なUPSシステムのリアルタイム監視、アラート、および制御を可能にします。 このデザインは、イーサネット、高速USB、Quad SPI、セキュリティ、および安全機能を備えたMCUを備えており、ネットワークに接続してUPSの動作ステータスデータを連続的に収集するため、信頼性の高い電力を必要とする環境に最適です。

システムの利点

  • イーサネットインタフェースにより、リアルタイムのデータ伝送とリモート監視が可能になり、継続的な運用と問題への迅速な対応が保証されます。
  • MCU、降圧レギュレータ、およびRS-232トランスミッタ/レシーバは、効率的な電源管理、正確なタイミング、堅牢な通信、およびシームレスなネットワーク接続を確保し、開発が容易な信頼性の高いシステムを実現します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Template 1 SNMP Card SNMP Card SNMP Card Connector Arrow.582 TW003 TW003 TW003 Bi-directional Bi-directional.561 Bi-directional.562 Bi-directional.563 Bi-directional.564 USB Port USB Port USB Port Bi-directional.568 Connector Arrow 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.574 RS-232.577 RS-232 RS-232 5V 5V 5V Connector Arrow.579 Connector Arrow.583 Bi-directional.586 Connector Arrow.587 Connector Arrow.588 Connector 1.160 12V 12V 12V 3.3V 3.3V 3.3V Connector Arrow.593 Connector Arrow.594 12V in 12V in 12V in 12V_UPS 12V_UPS 12V_UPS 5 V 5V 5V Buck-Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Power Distribution Controller Power Distribution Controller Power Distribution Controller UPS UPS UPS Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Flash Flash Flash RH45 RH45 RH45 RS-232 RS-232 Transmitter/Receiver RS-232Transmitter/Receiver Console Port Console Port Console Port Sheet.559 MCU MCU MCU UART1 UART1 UART1 UART2 UART2 UART2 QSPI QSPI QSPI QSPI.557USB USB USB Ethernet Ethernet Ethernet RS232 RS-232 RS-232
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
Renesas Synergy™ Software Package (SSP)
プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。
Software Package ルネサス
1件