メインコンテンツに移動

USB Type-Cチャージャ

概要

説明

「USB Power Delivery(USB PD)」により、装置間相互のデータ通信・電力供給システムに革命が訪れています。現行世代は、最大100Wの電力供給を双方向で行えます。

R9A02G011 USB電源コントローラと ISL81401 昇降圧コントローラにより、高効率なUSB Type-Cチャージャを設計できるようになります。ISL81401は内部バイアス供給により、R9A02G011に電力供給できます。独立した降圧コンバータであるISL85413によって効率性が更に高まり、高信頼・高効率が両立したシステムが実現します。

このシステムのメリット:

  • 高効率な電源回路では、主電源ステージで同期型バックブースト・コントローラが採用されます。
  • ISL81413はバイアス供給用の42V降圧コンバータです
  • R9A02G011はUSB電力コントローラです

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Template 1 Board.57 US042 US042 US042 USB Type-C USB Type-C USB Type-C Buck-Boost Buck-Boost Buck-Boost Buck Buck Buck USB Power Controller USB Power Controller USB Power Controller Connector Arrow Bi-directional Connector Arrow.56 Vbus Vbus Vbus CC CC CC Connector Arrow.62 Connector Arrow.63 Connector Arrow.64 Connector 1.160 Connector 1.160.66 Battery.27 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Connector Arrow.71 Up to 40V Up to 40V Up to 40V Vconn Vconn Vconn
Exiting Interactive Block Diagram