概要
説明
ワイヤレスヘッドホンの世界市場は、利便性、携帯性、ユーザーエクスペリエンスの向上から消費者がますます好むようになり、大幅な成長を遂げています。 この傾向により、頻繁な再充電なしで長期間の使用をサポートするために、バッテリ寿命が長い製品の需要が高まっています。
このデザインは、超低消費電力の 48MHz Arm® Cortex-M23® MCU を組み込んだワイヤレスヘッドホンと充電クレードルを特長とし、クラス最高の高効率電源システムにより、バッテリ寿命を延ばすことができます。
このシステムのメリット:
- 高度なセキュリティ、接続性、柔軟なソフトウェア
- 統合型アナログフロントエンド(AFE)により、複数のアナログ部品が不要になり、部品コストとPCBサイズを削減
- スペースが限られたアプリケーション向けのコンパクトな設計
- 電圧監視回路と降圧レギュレータを備えた高効率の低静止電流電源システムによりバッテリ寿命を延長
製品比較
アプリケーション
- ワイヤレスヘッドホン
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Battery Charger
製品
Voltage Supervisor
製品
Buck-Boost Regulator
製品
MCU
製品
MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram