概要
説明
ルネサスの ZMOD4410 屋内空気質センサ、HS3003 温度/湿度センサ、そしてRA4W1 マイクロコントローラ (MCU) を組み合わせることで、浴室で発生した各種ガスを検出することができます。臭気レベル、温度・湿度の計測値は、Bluetooth® 5.0 Low Energy (LE) 通信機能により、使い慣れたデバイスから監視することができます。RA4W1 は、IoT エンドポイントデバイスに最適な Bluetooth 5.0 Low Energy を装備した 32 ビット MCU です。センサボード上の電力はすべて、ISL9001A 高性能 LDO およびリチウムイオンバッテリから供給されます。ISL9301 は、電力パス管理機能を内蔵した、シングルセル・リチウムイオンバッテリ/ポリマーバッテリ利用高入力電圧充電器です。
このシステムのメリット:
- Bluetooth 5.0 Low Energy を装備したルネサスの MCU がシステムと無線通信を制御
- 低入力電圧/高 PSRR LDO 搭載高性能・高入力電圧チャージャ
- ZMOD4410 ガスセンサは、屋内空気質用途で使用されるソフトウェア構成可能なプラットフォーム
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Charger
製品
LDO
製品
MCU
製品
Gas Sensor
製品
Humidity Sensor
Exiting Interactive Block Diagram