概要
説明
チェーンソー操作では、負荷が急速に変化し、高トルクを提供しながら非常に低速またはゼロ速度で走行する必要があります。 制御は、主にセンサレスBLDCアルゴリズムを利用したモータシステムによって実現されます。 フィールド指向制御(FOC)は、コスト削減、信頼性の向上、過酷な環境での耐性など、大きなメリットを提供します。 この完全に検証されたチェーンソーシステムは、実際のチェーンソーでテストされており、お客様は複雑な設計上の課題に対処し、製品開発サイクルを加速し、市場への迅速な参入を可能にします。
このシステムのメリット:
- Flux+HFIによるFOC制御は、ゼロスピードスタートアップ、低速、高トルクをサポートしながら、低ノイズ、スムーズな制御、高性能を提供します。
- インバータボードは、最大54V / 70A(ピーク)のモータを駆動できます。
- デザインファイルを備えたターンキーシステム。
製品比較
アプリケーション
- チェーンソー
- 電動工具
PMIC
製品
MCU
製品
Half-Bridge Driver
製品
MOSFET
製品
Op Amp
製品
ビデオ&トレーニング
Watch this demo of our Chainsaw System, showcasing its ability to handle rapidly changing loads with precision. This system features sensorless BLDC and Field-Oriented Control (FOC) with Flux + HFI, enabling zero-speed startup, high torque at low speeds, and smooth, quiet operation. Designed for motors up to 54V/70A (peak) and tested on real chainsaws, it offers a turnkey system with available design files—accelerating product development and market entry.
See how this reliable, cost-efficient system enhances chainsaw performance, even in the toughest environments.
ニュース&ブログ
ツールをパワーアップ: 比類のない性能と効率を実現する高度なモーター制御 | ブログ | 2025年2月5日 |