メインコンテンツに移動

コード式ハンドミキサー

概要

説明

家庭での料理やお菓子作りが人気を集めるにつれ、効率的で手頃なキッチン家電の需要が高まっています。 電動ハンドミキサーは、手動の道具に比べて高い利便性とパワーを有し、数十年にわたってお菓子作りを大きく変えてきました。 よく設計されたハンドミキサーは、フロスティング、マッシュポテト、その他のレシピを簡単に作るのに必要なパワーを提供します。

この費用対効果の高いコード式ハンドミキサーシステムは、バッテリに制限されることなく、信頼性の高い連続速度性能を実現します。 コンパクトで軽量な設計なので、パワーと携帯性の両方を求めるホームベーカリーや料理人に最適です。 インジケータLED、手動速度ダイヤル/セレクタ、トリガ/グリップ検出スイッチなどの基本的なHMI機能により、ユーザとのシームレスなインタフェース、制御、安全な操作を実現します。

このシステムのメリット:

  • 業界最低消費電流のMCUと超低待機電力コンバータによる高い電力効率で、エネルギ使用を最適化
  • MCUに搭載された安全機能による安全コンプライアンスは、信頼性の高い動作のための家庭用電化製品の安全規格(IEC/UL 60730)に対応
  • 高負荷時の一定オフタイム制御と軽作業時のパルス周波数変調(PFM)を組み合わせたスマートな電力調整により、効率的な性能を確保。
  • ブラウンアウト保護などの強化された保護機能は、低入力電圧での過電流を防止し、ヒカップ保護は、短絡、過負荷、オープンフィードバックの状態などの出力障害から保護。

製品比較

アプリケーション

  • 小型キッチン家電

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
WS096: WEB Connector Line Line.60 Line.39 SPST NO Switch Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Adapter Detection Adapter Detection Adapter Detection Connector Line.24 Diode - LED Sheet.3 Sheet.4 Sheet.5 Sheet.6 Sheet.7 Darlington.651 Sheet.9 Darlington.254 ON/OFF LED ON/OFF LED ON/OFF LED Resistor -Potentiometer Resistor - Fixed Sheet.27 Ground - Earth Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Connector Arrow Line Connector Line.41 Connected signals arrow Line Arrow FET n-channel.190 FET n-channel Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Negative Power Rail Line.758 Line.759 Line.57 Connector Line.59 12V 12V 12V 5V 5V 5V Shunt Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Motor Sheet.68 Sheet.69 M M Line.70 Connector Line.71 Connector Line.72 Capacitor Non-polarized Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Bridge Rectifier.193 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Line.95 Connector Line.96 Line.97 Connector 1.160 Connector 1.160.99 Connector Line.100 Circle Circle.102 Circle.103 AC Power Source.195 Sheet.105 Alternating Current 85-265 VAC 85-265 VAC 85-265 VAC Sheet.169 Line.160 Triangle Line.141 Sheet.152 Feedback arrow Line.149 Sheet.153 Feedback arrow Line.149 Line.156 Line.161 Line.162 Line.163 Arrow-Right -45 Line.165 Line.166 Line.167 Line.168 Rectangle Zero-Cross Detection Zero-Cross Detection Zero-Cross Detection Connector Arrow.174 Ground - Earth.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.179 Line.181 Connector Line.182 Circle.183 SPST NO Switch.184 Sheet.185 Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 Line.191 Trigger/Lock Switches Trigger/Lock Switches Trigger/Lock Switches Circle.193 Connector Line.216 Connected signals line Connector Line.218 Connected signals arrow.219 Connected signals arrow.220 Connected signals line.221 WS096 WS096 WS096 LDO LDO LDO Connector Arrow.225 12V 12V 12V Photocoupler Photocoupler Photocoupler Op Amp Op Amp Op Amp TRIAC TRIAC TRIAC AC/DC AC/DC AC/DC Sheet.227 MCU MCU MCU GPIO GPIO GPIO ADC 2 ADC ADC ADC 3 ADC ADC ADC 1 ADC ADC IRQ IRQ IRQ GPT GPT GPT
Exiting Interactive Block Diagram