RL78/G14 Fast Prototyping Board (RL78/G14 FPB)
RL78/G14 Fast Prototyping Boardは、高機能なRL78/G14マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino...
このモニタリングシステムは、オールインワンの大気質モジュールを利用して、温度、湿度、総揮発性有機化合物(TVOC)ガスを測定し、UBA規格に準拠した二酸化炭素レベル(eCO2)を推定します。 さらに、このシステムは、相補PWMモード動作でモータを制御します。
このシステムのメリット:
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動