メインコンテンツに移動

家庭用給水ポンプ

概要

説明

家庭用給水ポンプは、余分な水を取り除くことで洪水や水害を防ぎ、貯水タンクに水を汲み上げることで一貫した水圧と分配を確保するなど、重要な機能を果たします。 この家庭用給水ポンプの設計は、水位センサからMCUへの信号データを増幅するコンパレータを特長とし、モータポンプを駆動して、スマートで応答性が高く、エネルギ効率の高いシステムを実現します。

このシステムのメリット:

  • 低消費電力と低騒音を実現し、エネルギ効率の高い給水ポンプシステムを実現します。
  • フォトカプラとゲートドライバは、高電圧による損傷を防ぎ、システムの安全性を向上させ、安定した動作を確保します。
  • ルネサスのフォトカプラとゲートドライバは、インバータと組み合わせることで、コンパクトで高効率な設計を実現しています。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Template 1 LCD (TFT-LCD) Block.120 Block.124 LCD LCD Sheet.479 Sheet.480 Sheet.481 Sheet.482 Connector Arrow.483 JP113 JP113 JP113 MOSFET Driver MOSFET Driver MOSFET Driver Connector Arrow Connector Arrow.465 Connector Arrow.466 Buck Controller Buck Controller Buck Controller LDO LDO LDO Comparator Comparator Comparator Connector Arrow.467 Connector Arrow.468 Connector Arrow.469 Connector Arrow.470 Connector Arrow.471 Water Level Sensor Water Level Sensor Water Level Sensor Connector 1.160 Connector Arrow.474 Connector 1.160.475 Connector Arrow.485 Connector 1.160.486 12V 12V 12V 48V 48V 48V 5V 5V 5V Connector Arrow.501 Motor Sheet.503 Sheet.504 M M Connector Arrow.505 MOSFET x6 MOSFET x6 MOSFET x6 MCU EP Multi-function block MCU MCU PWM PWM PWM GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram