概要
説明
安全と財産保護に対する関心の高まりが、高度な監視システムの需要を推進しています。 AIを搭載したカメラは、リアルタイムの物体検知と異常検知でセキュリティを強化し、従来のCCTVよりも効果的なソリューションを提供します。
このAI搭載モニタリングカメラには、動的に再構成可能なプロセッサ(DRP)エンジンが搭載されており、ビジョンAIのパフォーマンスを向上させます。 パスワードで保護された接続、音声アラーム、イーサネットやUSBビデオストリーミングに対応した動体検知など、強化された機能のプラットフォームを誇ります。 4K 30fpsの画像処理と高度なデジタルノイズリダクション(2Dおよびオプションの3D)により、システムは優れた鮮明度を確保し、粒状性を低減し、AIベースの監視や分析に不可欠な低照度条件での視認性を高めます。
このシステムのメリット:
- 高性能監視カメラMPUベースの設計は、DRP-AIによるAI処理を提供し、低消費電力と低消費電力スタンバイモードで高い性能を実現します。
- コスト最適化された監視カメラMCUベースの設計は、HeliumとEthos-U55 NPUを搭載したAIアクセラレートMCUを特長としており、音声ローカリゼーション、話者追跡、画像強調などのAI/MLタスクの効率的なエッジ処理を可能にし、MCUレベルの消費電力とコストでMPU並みの性能を提供します。
- ワイドダイナミックレンジ、カスタム画像設定(彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス)、黒レベル補正は、AI検出用に映像を最適化し、厳しい照明条件でも高いパフォーマンスを保証します。
- パワーオーバーイーサネット(PoE)は、セットアップを合理化し、柔軟な導入を可能にする一方、イーサネットプロトコル(100/1000Mbps)は、信頼性の高い高解像度ストリーミングのための高速データ伝送を保証します。
- 電源構造の小型化により、コンパクトなカメラ設計が可能になり、かさばるインフラを必要としないシステムへの搭載が容易になります。
- AI ベースのビデオ分析により、群衆の動き、混雑パターン、滞在時間を監視して洞察を得ることができます。
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
高性能監視カメラ(MPUベース)
Load Switch
製品
UART USB Bridge
製品
MPU
製品
Clock
製品
PMIC
製品
LDO
製品
Buck Controller
製品
Buck Regulator
製品
DC/DC Step-Down
製品
Audio Codec
製品
Exiting Interactive Block Diagram
コスト最適化監視カメラ(MCUベース)
MCU
製品
PMIC
製品
Load Switch
製品
Audio Codec
製品
ボード&キット
Clock
製品
Buck Controller
製品
Buck Regulator
製品
Exiting Interactive Block Diagram