メインコンテンツに移動

Bluetooth LE HVACセンサネットワーク

概要

説明

Bluetooth® Low Energy(LE)センサは、部屋の温度、湿度、混雑度、空気質に関するリアルタイムデータを提供できるため、実際の状況に基づいて暖房、冷房、換気を調整することで、HVACシステムをより効率的に動作させることができます。 これらのセンサは、建物内のさまざまなゾーンや部屋に関する詳細な情報を提供し、HVACシステムが個々の好みや混雑度パターンに基づいてパーソナライズされた快適さの設定を調整できるようにします。

このBluetooth LE HVACセンサネットワークシステムは、快適で健康的な室内環境を確保します。 Bluetooth 5.0通信を使用して、各センサからの温度、湿度、室内空気質(IAQ)データを監視します。 さらに、カスタマイズされた無料のGUIにより、建物全体に配置されたセンサの設計、設置、操作が簡素化され、開発時間とコストが削減されます。

システムの利点 :

  • Bluetooth 5.0 LEを搭載した32ビットMCUは、HVACパフォーマンスのための安定で効率的なネットワークを提供します。
  • 温度、湿度、IAQセンサは、ゾーンと部屋に関するデータを配信し、最適なシステムパフォーマンスを確保します。
  • スレーブ側のセンサノードは、自律的に監視し、必要に応じてアラートを送信するため、マスタ側への頻繁な問い合わせがなくなり、効率的なパフォーマンスと応答時間の短縮が実現します。
  • ワイヤレスセンサは、初期設定コストを削減します。
  • デモ、設計、製造、設置、運用に適したGUIが提供されているため、開発時間とコストが削減されます。

製品比較

アプリケーション

  • 建物、産業、家庭向けのHVAC

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Slave (Sensor Node) Slave (Sensor Node) Slave (Sensor Node) Slave (Sensor Node) Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP173 JP173 JP173 LDO LDO LDO Antenna Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Bluetooth Logo Sheet.21 Bluetooth Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Bug_1_ Sheet.34 Bug Laptop Plug Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Antenna.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Power Bult AD/DC AD/DC AD/DC TVOC Sensor TVOC Sensor TVOC Sensor Humidity & Temperature Sensor 1 Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor 2 Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor GUI GUI GUI Master System Master System Master System Connector Arrow IAQ* Sensor IAQ* Sensor IAQ* Sensor Sheet.83 3.3V 3.3V 3.3V <20mA <20mA <20mA Sheet.88 3.3V 3.3V 3.3V <0.05mA <0.05mA <0.05mA *Indoor air quality *Indoor air quality *Indoor air quality Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.100 Connector 1.167 3.3V 3.3V 3.3V <30mA <30mA <30mA To Sensors To Sensors To Sensors 5V Input 5V Input 5V Input P to P Mesh Network P to P Mesh Network P to P Mesh Network Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Connector 1.167.116 To Sensors To Sensors To Sensors Sheet.122 3.3V 3.3V 3.3V <20mA <20mA <20mA Sheet.130 3.3V 3.3V 3.3V <0.05mA <0.05mA <0.05mA 3.3V 3.3V 3.3V <30mA <30mA <30mA Sheet.135 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Connector 1.167.121 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Connector 1.167.141 Sheet.142 MCU 1 MCU MCU I2C I2C I2C BLE5.0 BLE5.0 BLE5.0 USB USB USB Sheet.143 MCU 2 MCU MCU BLE5.0 BLE5.0 BLE5.0 I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram