メインコンテンツに移動

カラータッチスクリーンおよびクラウド接続機能を持つサーモスタット

概要

説明

スマートサーモスタットは、クラウドベースの温度制御、居住者の習慣に基づく適応型温度設定、分析機能を備えた豊富なユーザインタフェースなどの高度な機能を提供し、新しいHVACシステムの標準になりつつあります。 このサーモスタット設計により、ユーザはクラウド経由でHVACシステムを制御したり、ローカル制御のために大きなカラースクリーンを操作したりできます。 32ビットMCUは、音声コマンドを受信して認識することもでき、音声ユーザインタフェース(VUI)を実現します。

システムの利点 :

  • 事前認証済みのWi-Fiモジュールにより、市場投入までの時間を短縮できます。
  • ラピッドプロトタイピングは、利用可能なPmod™および評価ボードを使用して実現できます。
  • 強力なMCUオプションは、音声キーワード検出や自然言語処理(NLP)などのAIベースの機能を実装できます。

製品比較

アプリケーション

  • スマートサーモスタット

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Non-Renesas Component.207 Sheet.44 Sheet.45 Diode.316 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.105 Connector Arrow.140 Connector Arrow Connector Arrow.137 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN039 CN039 CN039 Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor LCD (TFT-LCD) Block.120 Block.124 TFT-LCD TFT-LCD Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Wi-Fi Module Wi-Fi Module Wi-Fi Module RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver Connector double arrow Connector double arrow.126 Vertical Wire Bundle Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.132 Vertical Wire Bundle.133 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.135 Op Amp Op Amp Op Amp Audio Out Audio Out Audio Out Connector double arrow.139 Connector double arrow.141 Connector Arrow.143 Vertical Wire Bundle.144 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.146 Connector Arrow.147 Connector 1.163 Connector 1.163.149 Connector Arrow.150 Connector 1.163.151 Connector Arrow.152 Connector 1.163.153 .395 Inductor.300 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Transformer.323 Line.841 Line.842 Inductor.49 Sheet.163 Sheet.164 Sheet.165 Diode Diode Diode Connector Arrow.171 Connector Arrow.172 Connector Arrow.173 Connector Arrow.175 Connector 1.163.176 Connector 1.163.177 Connector 1.178 Connector double arrow.179 Connector 2 Microphone Sheet.182 Sheet.183 Mic Sheet.185 Sheet.186 Connector Line Vertical Wire Bundle.188 Label Text 10pt.1046 2 2 Sheet.190 Connector 1.163.191 AC Power Source Sheet.205 Alternating Current Connector Line.208 Connector Line.209 AC/DC AC/DC AC/DC 90V~300VAC 90V~300VAC Input 90V~300VACInput Digital Mic Digital Mic Digital Mic 3.3V/1Amax 3.3V/1Amax 3.3V/1Amax RS-485 RS-485 RS-485 MCU MCU MCU MCU I2C I2C I2C LCDC LCDC LCDC UART1 UART UART UART2 UART UART 12-bit ADC 12-bit ADC 12-bitADC I2S I2S I2S MQTT+TLS MQTT+TLS MQTT+TLS
Exiting Interactive Block Diagram