概要
説明
このシステムオンモジュール(SOM)は、汎用性の高いOSMキャリアボードと互換性のあるOSMモジュールで構成される RZ/G3S MPUベースの産業用ゲートウェイにフォーカスしています。 シングルボードコンピュータ(SBC)設計とは異なり、SOMは特別な機能を提供することでベースボードの開発を簡素化するとともにコストを削減し、設計リスクを最小限に抑えます。
SOMベンダーの高速組み込み設計の経験により、エンドユーザはベースボードの開発に集中でき、リスクを軽減し、市場投入までの時間を短縮できます。 また、別のOSMモジュールを使用すると、ベースボードを変更せずにシステムパフォーマンスをスケーリング/アップグレードするのに役立ちます(パフォーマンス要件に基づいてOSMモジュールを選択します)。 OSM規格は、ますます多くのIoTアプリケーションにおいて、モジュール式組み込みコンピューティングの利点と、コスト、スペース、インタフェース、信頼性(はんだ付け起因)に関する要件の高まりを組み合わせるのに役立ちます。
このシステムのメリット:
- 1.1GHz Arm® Cortex®-A55およびデュアル250MHz Arm® Cortex®-M33 CPU
- スマートゲートウェイアプリケーションに最適
- 改ざん検出によるセキュリティの強化
- M.2コネクタ(PCIe対応)による拡張可能な接続
製品比較
アプリケーション
- スマート産業用ゲートウェイ
- セキュアホームゲートウェイ
- IoTエッジ機器
- トラッキングデバイス
MCU
製品
NOR Flash
製品
VersaClock
製品
PMIC
製品
Power Switch
製品
Bidirectional Buck-Boost
製品
Power Switch
製品
Power Switch
製品
Power Switch
製品
DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
Exiting Interactive Block Diagram