概要
説明
目まぐるしく変化するIoTやビルディングオートメーションの世界では、市場投入までの時間を短縮することが重要です。 Adafruitのようなオープンソースコミュニティは、迅速なプロトタイピング、テスト、デプロイのための優れたリソースとワークフローを提供します。 AdafruitのFeather開発ボードは、柔軟性、携帯性、積み重ね性を備えているため、製品やシステムの構築に最適です。
RenesasのArm® Cortex®-M85 MCU Featherシステムオンモジュール(SoM)は、ビルディングオートメーションおよび産業用アプリケーション向けのコンパクトで高性能なプラットフォームで開発者を支援します。 Arm Cortex-M85プロセッサを活用することで、優れた処理能力、リアルタイムパフォーマンス、エネルギ効率を実現し、高度な自動化システムに最適です。 このSoMは、Bluetooth、Wi-Fi、またはセルラ接続を備えた他のボードと統合でき、Adafruitなどの広範なソフトウェアコミュニティによってサポートされています。
このシステムのメリット:
- 480MHz Arm Cortex-M85 MCUは、費用対効果を損なうことなく、高要求タスクに対して大きな処理能力を提供します。
- 超高速のベアメタルプログラミングにより、リアルタイムアプリケーションに不可欠な高速実行と効率的なリソース使用が保証されます。
- 汎用Featherキャリアボードは、汎用性が高く、さまざまなプロジェクトやアプリケーション向けの幅広いFeatherモジュールと互換性があります。
- LiPo充電器と低電力設計で駆動するLiPoバッテリにより、バッテリ駆動の設計と電力効率の高い性能が可能になります。
- Small Feather form factorにより、コンパクトなデザインとスペース効率を実現します。
製品比較
アプリケーション
- オープンソースのコミュニティプロジェクト(メイカースペース)
- ホームオートメーション
- オフィスオートメーション
- ローエンドの産業用組み込みアプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
LiPo Charger
製品
LDO
製品
LDO
製品
LDO
製品
Audio Codec
製品
Exiting Interactive Block Diagram