概要
説明
タイムオブフライト(ToF)技術を用いた距離センサは高性能なものが多く、さまざまな用途に採用され始めています。このシステムは(ToF用IC)が搭載されており、システム設計・制御が簡単に行える高性能ソリューションを提供し、非常に正確な長距離測定を実現します。
このシステムは携帯サイズ向けに最適化されており、RAファミリMCUが搭載されています。MCU単体でUSB経由のLi-ionバッテリ充電が簡単に行えます。電圧・電流を監視してリアルタイムにフィードバック制御できるため、充電モードをきめ細かく調整できるのも特徴です。
このシステムのメリット:
- ToFによる長距離(10m以上)測定システム
- MCUベースのLi-ionバッテリ管理 :予備充電、定電流(CC)、電流電圧(CV)充電モード、過電流/過電圧/過熱からの保護機能を含む
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動おすすめ商品
LDO
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
ToF Signal Processing IC
Exiting Interactive Block Diagram