メインコンテンツに移動

産業用イーサネット接続センサ

概要

説明

ルネサスR-IN32M3(RY9012)産業用イーサネットモジュールソリューションは、産業用センサソリューションの開発を早めるのに役立ちます。 最もこの市場に関連する、産業用イーサネットプロトコルのPROFINET、EtherNet/IP™、EtherCATに対応します。 このセンサソリューションは、RY9012モジュールを使用したルネサスセンサ産業用イーサネットへの、容易な統合を実現します。

このシステムのメリット:

  • 産業用イーサネットセンサアプリケーションのジャンプスタート
  • 統合された2ポート RJ45コネクタと産業用イーサネットスイッチ
  • 主要な産業用イーサネットプロトコルに対応:PROFINET、EtherNet/IP™、EtherCAT
  • 必要な外付け部品はほとんどなし
  • 産業用イーサネットプロトコルソフトウェアの開発と保守の必要なし

製品比較

アプリケーション

  • PROFINET、EtherNet/IP™またはEtherCATネットワークでのセンサアプリケーション
  • センサアプリケーションを産業用イーサネットネットワークに接続する組み込みモジュールソリューション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Connector Line Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU113 EU113 EU113 RJ45 Conn RJ45 Conn RJ45 Conn RJ45 Conn Optional RJ45 Conn RJ45 Conn Sheet.22 Host MCU Host MCU Host MCU SPI SPI SPI Vdd Vdd Vdd I2C I2C I2C Int Osc Int Osc Int Osc SDADC or ADC SDADC or ADC SDADC or ADC Connector dotted double arrow Bi-directional Buck Buck Buck Connector Arrow 3V3 3V3 3V3 630mAmax 630mAmax 630mAmax Connector 1.166 Connector Line.32 Connector Arrow.33 Connector 2 24Vdc input 24Vdc input 24Vdc input Bi-directional.38 Bi-directional.39 Sheet.40 Flow Sensor Flow Sensor Flow Sensor Vdd Vdd Vdd I2C I2C I2C Sheet.50 Connector dotted line Connector dotted line.49 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Input Protect & Filter Input Protect & Filter Input Protect & Filter Connector Arrow.52 Vertical Wire Bundle 1..3 1..3 1..3 Sheet.55 Connector 1.166.57 10mAtyp 10mAtyp 10mAtyp 40mAtyp 40mAtyp 40mAtyp Vertical Wire Bundle.60 2 2 2 Sheet.62 Analog Input(s) Analog Input(s) AnalogInput(s) Connector Line.64 Connector dotted line Connector dotted line.66 Sheet.67 Certified Multiprotocol Industrial Ethernet Solution Certified Multiprotocol Industrial Ethernet Solution Certified Multiprotocol Industrial Ethernet Solution VDD33 VDD33 VDD33 40MHz Osc. 40MHz Osc. 40MHz Osc. SPI SPI SPI Ethernet PHY 1 Ethernet PHY 1 Ethernet PHY 1 Ethernet PHY 2 Ethernet PHY 2 Ethernet PHY 2
Exiting Interactive Block Diagram