概要
説明
業界をリードするRL78マイクロコントローラ、クラス最高のZSSC3224センサシグナルコンディショナ、およびZIOL2401 IO-Linkインタフェースは、Industrial 4.0、Made-In-China 2025、およびIIoTなどの産業用オートメーションシステムの構築を支援するトータルソリューションを提供できます。応用先には、圧力センシング、レベルセンシング、重量センシングなど、さまざまなセンシング機能を含めることができます。
このシステムのメリット:
- 高分解能SSCによるクラス最高のセンシング技術
- 高性能、低消費電力MCUソリューション
- 動作実証済みのIO-Link PHY
- 既存システムへの簡単かつ素早い統合
- 素早い最終製品化
- MCU上で動作実証済みのIO-Linkプロトコルスタック
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動SSC
製品
IO-Link Device Stack
製品
IO-Link PHY
製品
Exiting Interactive Block Diagram