メインコンテンツに移動

EtherCATおよびCAN接続を備えたマスフローコントローラ

概要

説明

マスフローコントローラ(MFC)は、半導体製造やバーナーなどのアプリケーションでの正確なガスフロー制御に不可欠です。 流体の質量と流量を測定し、制御します。 効率的な産業プロセスに対する需要が高まる中、最新のコントローラは、制御機能と通信のための産業用ネットワーク接続をサポートする必要があります。

この設計は、システム制御とEtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)やCAN(Controller Area Network)などの産業用ネットワークインタフェースを1チップに統合したルネサスの32ビットMCUを利用しています。 これにより、産業用ネットワークに簡単に統合できる、コンパクトで費用対効果が高く、信頼性の高いマスフロー制御システムに対する業界のニーズに対応します。 MCUの大容量内蔵メモリにより、データ処理が高速化され、システム全体のパフォーマンスが向上します。

このシステムのメリット:

  • このMCUは、EtherCATスレーブコントローラとCANを備えており、産業用ネットワークへのシームレスな統合を可能にし、効率的な通信とプロセス制御を実現します。
  • EtherCATおよびDeviceNet用のサンプルソフトウェアで産業用ネットワークソリューションをサポートし、開発期間を短縮し、迅速な展開を可能にします。

製品比較

アプリケーション

  • 半導体製造
  • バーナー

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
Template 1 Connector Line Connector Line.181 Connector Arrow JP123 JP123 JP123 3.3V 3.3V 3.3V Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 24V 24V 24V Input arrow EEPROM EEPROM EEPROM Bi-directional Transceiver Transceiver Transceiver Bi-directional.68 Connector Arrow.69 Connector Arrow.70 Connector Arrow.72 Op Amp Op Amp Op Amp Flow Sensor Flow Sensor Flow Sensor Connector Line.75 Flow Signal Flow Signal Flow Signal Connector Arrow.77 Bi-directional.78 To Bus To Bus To Bus PHY PHY PHY PHY PHY PHY Piezo Actuator Piezo Actuator Piezo Actuator Bi-directional.83 Bi-directional.84 Bi-directional.85 Bi-directional.86 Bi-directional.87 Sheet.129 Sheet.89 Sheet.128 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Vertical Wire Bundle Label Text 10pt.1046 Sheet.132 LED LED LED MOSFET Sheet.156 N-Channel MOSFET Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Connect.50 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Connector Arrow.158 Connector Arrow.161 EtherCAT EtherCAT EtherCAT Connector Arrow.163 Gas Flow Gas Flow GasFlow 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.177 Sheet.168 Sheet.169 Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Connector Arrow.178 Connector Line.182 Connector Line.183 Valve Valve Valve Sheet.185 MCU MCU MCU EtherCAT Slave EtherCAT Slave EtherCAT Slave GPIO GPIO GPIO UART UART UART UART UART UART I2C I2C I2C 12 bit ADC 12 bit ADC 12 bit ADC
Exiting Interactive Block Diagram