概要
説明
ペルチェクーラーは2つの異なる金属間の電流の流れによって熱が移動するペルチェ効果と呼ばれる現象を利用する加熱・冷却デバイスです。 ペルチェクーラーは電流の方向によって加熱と冷却を簡単に切り替えるなどの機能を備え、機械駆動や振動・騒音がなく、高精度で迅速な温度制御が可能です。 ペルチェクーラーは食品、化学、光学、医療用途などのさまざまな分野で使用されています。
RX23E-A 32ビットMCUは、高精度24ビットデルタシグマADCを内蔵しており、1チップで正確な温度測定と制御が可能です。
システムの利点 :
- MCUと高精度のアナログフロントエンド(AFE)を単一チップに組み合わせることで、外部専用のAFEが不要になり、BOMコストやボードの実装面積が削減できます。
- 高精度のAFEを使用した高精度の温度測定により、より正確な制御が可能になります。
- RX v2コアはFPUを使用することで、フィルタ操作とPID制御操作を高速化します。
- 相補PWM出力はHブリッジドライバを使用することで、電力効率の高い制御が可能になります。
- システムはCAN、RS-485、I2Cなどのさまざまなインタフェースをサポートし、ほとんどの産業用ネットワークへの接続を可能にしています。
製品比較
アプリケーション
- ペルチェクーラー/コントローラ
- 熱電クーラー/コントローラ(TEC)
おすすめ商品
N-Channel Power MOSFET
おすすめ商品
N-Channel Power MOSFET
おすすめ商品
DC/DC
おすすめ商品
H-Bridge Driver
おすすめ商品
H-Bridge Driver
おすすめ商品
MCU
おすすめ商品
Digital Power Monitor
おすすめ商品
LDO
おすすめ商品
Transceiver RS-485
Exiting Interactive Block Diagram