温湿度センサ Pmod™ ボード(ルネサス クイックコネクト IoT)
US082-HS3001EVZ ボードは高性能温湿度センサHS3001を搭載し、システムの迅速な開発、試作をが可能にします。このボードは標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。
US082-HS3001EVZ の特徴はボードの両側に...
主要ドキュメント:
この追跡可能なデバイスは、国際的な管理システムであるHACCP(Hazard Analysis Critical Control Points)を利用して、食品輸送中の温度を制御します。 セルラー通信を利用して、広範囲にわたって一定間隔でサーバーに温度情報を送信します。 この追跡可能な低消費電力デバイスは、セルラーLTEモジュールを介したMQTT通信機能とホストとしてのマイクロコントローラを備えており、バッテリ寿命を最大化します。
このシステムのメリット:
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Ensuring Data Integrity in Cold Chain Management | ブログ | 2024年9月24日 |