メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG46824 provides a small, low power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates the circuit design by programming the multiple time Non-Volatile Memory (NVM) to configure the interconnect logic, the IOs and the macrocells of the SLG46824. This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low power single integrated circuit.

特長

  • In-System Programmability
  • Multiple Time Programmable Memory
  • Wide Range Power Supply
    • 2.5 V (±8%) to 5 V (±10%) VDD 
    • 1.8 V (±5%) to 5 V (±10%) VDD2 (VDD2 ≤ VDD
  • Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
  • RoHS Compliant / Halogen-Free

Macrocells Overview

  • Two Low Power General Purpose Rail-to-Rail Analog Comparators (ACMPxL);
  • One Voltage Reference (Vref)
  • Eleven Combination Function Macrocells:
    • Three Selectable DFF/Latch or 2-bit LUTs;
    • One Selectable Programmable Pattern Generator or 2-bit LUT;
    • Six Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs;
    • One Selectable Pipe Delay or Ripple Counter or 3-bit LUT;
  • Eight Multi-Function Macrocells:
    • Seven Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs + 8-bit Delay/Counters;
    • One Selectable DFF/Latch or 4-bit LUT + 16-bit Delay/Counter;
  • Serial Communications:
    • I2C Protocol Interface;
  • Programmable Delay with Edge Detector Output;
  • Deglitch Filter with Edge Detector;
  • Three Oscillators (OSC):
    • 2.048 kHz Oscillator;
    • 2.048 MHz Oscillator;
    • 25 MHz Oscillator;
  • Power On Reset (POR).

製品比較

アプリケーション

  • Personal Computers and Servers
  • PC Peripherals
  • Consumer Electronics
  • Data Communications Equipment
  • Handheld and Portable Electronics

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.40 MB
マニュアル-開発ツール PDF 435 KB
マニュアル-開発ツール PDF 498 KB
マニュアル-開発ツール PDF 200 KB
デバイスエラッタ PDF 306 KB
アプリケーションノート PDF 512 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング