概要
説明
産業分野では、リアルタイム監視、安全性の向上、費用対効果の高い設置の必要性から、ワイヤレス技術の採用が進んでいます。 従来の有線圧力センサは、特に加圧されたガスや液体のある製造環境などの遠隔地では、設置が難しく、費用もかかります。 故障や漏れが発生した場合、これらのセンサがタイムリなアラートを発信せず、ダウンタイム、安全上の問題、または製品品質の低下につながる可能性があります。
このワイヤレス圧力センサ設計は、広範な配線を排除することでこれらの課題に対処し、より簡単で柔軟な設置を可能にします。 Bluetooth® Low Energy(LE)によるワイヤレス接続により、リアルタイムのデータ伝送が可能になり、信号コンディショナの高分解能A/Dコンバータ(ADC)により、正確な圧力測定値が保証されます。 さらに、このデザインの昇降圧パワーアーキテクチャは、バッテリ寿命を最大化し、長期動作をサポートします。
このシステムのメリット:
- センサ信号コンディショナは、高精度の信号増幅とデジタル補償を提供し、感度、オフセット、温度、および非線形性を補正することにより、正確な圧力測定値を確保します。
- Bluetooth LEモジュールは、シームレスな低電力接続を可能にし、簡単な統合とリモート監視を容易にします。
- オンチップおよびオフチップの温度センサは、温度変動を補償することにより、測定精度を向上させます。
- 昇降圧アーキテクチャにより、バッテリ寿命が最大化され、長期間のメンテナンスの少ない動作が可能になり、頻繁なバッテリ交換の必要性が低減されます。
製品比較
アプリケーション
- リモート産業用ガス圧力センサ
- リモート膨張監視
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動DC/DC Buck-Boost
製品
Sensor Signal Conditioners
製品
Bluetooth Module
製品
Exiting Interactive Block Diagram