メインコンテンツに移動

スマートおむつ臭気検出器

概要

説明

乳幼児、高齢者、特別なニーズを持つ人々を含む個人に、より適切でスマートなケアを提供することは、今日の社会における差し迫ったニーズです。 おむつの使用が必要な人のために、スマートおむつ臭気検出器は、手動チェックの不便さに対処し、不快感や潜在的な健康問題につながる可能性のある交換の遅延の可能性を大幅に減らします。

このスマートおむつ臭気検出器は、リアルタイムの臭い監視を可能にし、おむつの交換が必要なときに親や介護者に警告します。 スマートな接続性を実現するBluetooth® Low Energy(LE)を搭載し、長時間の運用でも低消費電力を実現します。 このセンサモジュールは、総揮発性有機化合物(TVOC)を検出するように設計されています。

このシステムのメリット:

  • Bluetooth LE SoCは、アラート用のアプリへのスマートな接続を提供し、充電後の長時間使用に対応するために業界最小の消費電流を誇っています。
  • RFチップおよびアンテナ用の32MHz水晶振動子を内蔵したコンパクトな認証済みモジュールは、開発時間を短縮し、市場投入までの時間を短縮します。
  • ダウンロード可能なファームウェアライブラリとソースコードにより、TVOCと臭気の検出が容易になり、設計に要する時間が短縮されます。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Connector Arrow.237 Connector Arrow.241 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP010 JP010 JP010 USB Plug Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 LDO LDO LDO Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor Humidity Sensor MCU MCU MCU 5V 5V 5V 3.3V Digital 3.3V Digital 3.3V Digital 3.3V Analog 3.3V Analog 3.3V Analog Connector Arrow I2C I2C I2C Sheet.231 Sheet.230 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.162 Sheet.163 Sheet.164 Comfortable Comfortable Sheet.165 29 29 Sheet.166 °C °C Sheet.167 Sheet.168 Sheet.169 Dry Dry Sheet.171 % % Sheet.172 Sheet.173 Very Good Very Good Sheet.174 1.0 1.0 Sheet.175 Air Quality Change AirQualityChange Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Sheet.183 Sheet.184 Sheet.185 Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 Sheet.194 Sheet.195 Sheet.196 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.170 47.7 47.7 Bluetooth Connector Arrow.236 Bi-directional Connector Arrow.240 Connector 1.72 Connector 1.72.243 Board.317
Exiting Interactive Block Diagram