概要
説明
水道メータ技術は急速に進歩しており、機械ベースのシステムからホールセンサや超音波などの電子センサに移行し、測定と精度が向上しています。 注目すべきイノベーションは、LoRa、Bluetooth® Low Energy(LE)、NB-IoTなどの通信規格と統合する自動検針(AMR)技術です。
この流量計の設計は、トンネル磁気抵抗(TMR)センサに基づいており、消費電力を抑え、バッテリ寿命を5〜7年に延長し、市場のニーズを満たします。 このアプローチは、精度の向上と長期的な信頼性を兼ね備えており、最新の水道メータシステムの進化に対応します。
このシステムのメリット:
- TMRと、CPUウェイクアップなしでセンサを直接駆動するMCUの機能による超低消費電力。
- 電子設計により、機械部品が不要になり、システム全体の耐久性と精度が向上します。
- 追加の制御機能と監視機能の統合をサポートし、メータの汎用性を高めます。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
Clock Generator
製品
LDO
製品
Exiting Interactive Block Diagram