メインコンテンツに移動

MPU向けの高性能パワープラットフォーム

概要

説明

RZ/T2Mは業界トップクラスの高性能マルチファンクションMPU、RZ/N2Lは次世代のEthernet通信MPUです。 どちらも正確な電源オン/オフシーケンスが必要です。 このプラットフォームは、RZ/T2MおよびRZ/N2L MPUの電力要件を満たすように特別に設計されたシンプルでコスト効率の高いパワーツリーを提供し、産業用アプリケーションでの効率的で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。

システムの利点 :

  • MPUに高性能の降圧およびLDO電力を供給します。
  • GreenPAK™プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスを採用し、小型で低消費電力の単一集積回路で電源シーケンスを管理。
  • 正確な電源オン/オフシーケンスを確保し、最適なMPU動作を実現します。

製品比較

アプリケーション

  • プロセッサ/MPU用電源システム

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Connector Arrow.77 Connector Arrow.78 CN363 CN363 CN363 MPU MPU MPU Connector Arrow Connector Arrow.76 Connector Arrow.79 Connector Arrow.80 Connector Arrow.81 Connector Arrow.82 Connector Arrow.83 1.1V/1A 1.1V/1A 1.1V/1A 1.8V/0.2A 1.8V/0.2A 1.8V/0.2A 3.3V/0.5A 3.3V/0.5A 3.3V/0.5A Reset Reset Reset Connector Arrow.89 Connector 1.160 Connector Line Connector 1.92 To Peripherals To Peripherals To Peripherals 39K 39K 39K 36K 36K 36K Resistor - Fixed Resistor - Fixed.97 Connector 1.160.98 Ground - Earth Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 3.3V Power Down Detection, the threshold is 2.5V and the comparator reference voltage is 1.2V 3.3V power down detection, the threshold is 2.5V and the comp... 3.3V power down detection, the threshold is 2.5V and the comparator reference voltage is 1.2V Comparator hysteresis can be set to 25mV, 50mV or 200mV Comparator hysteresis can be set to 25mV, 50mV or 200mV Comparator hysteresis can be set to 25mV, 50mV or 200mV Connector Arrow.107 Connector Arrow.108 Connector 1.112 Ground - Earth.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.120 Resistor - Fixed.110 Connector Line.118 Connector Line.119 Sheet.121 Resistor - Fixed.110 Connector Line.118 Connector Line.119 Power Up/Down Detection Power Up/Down Detection Power Up/Down Detection +5V +5V +5V 3.3V power down detection, the threshold is 4.7V and the comparator reference voltage is 1.2V 3.3V power down detection, the threshold is 4.7V and the comp... 3.3V power down detection, the threshold is 4.7V and the comparator reference voltage is 1.2V 105K 105K 105K 36 K 36K 36K VIN VIN VIN Connector 1.160.192 Connector 1.193 GreenPAK GreenPAK GreenPAK GreenPAK 1.8V_EN 1.8V_EN 1.8V_EN 3.3V_EN 3.3V_EN 3.3V_EN RST RST RST 1.1V_EN 1.1V_EN 1.1V_EN VIN VIN VIN 5V_DET 5V_DET 5V_DET 3.3V_DET 3.3V_DET 3.3V_DET LDO1 LDO LDO LDO2 LDO LDO Buck Buck Buck
Exiting Interactive Block Diagram