概要
説明
RZ/T2Mは業界トップクラスの高性能マルチファンクションMPU、RZ/N2Lは次世代のEthernet通信MPUです。 どちらも正確な電源オン/オフシーケンスが必要です。 このプラットフォームは、RZ/T2MおよびRZ/N2L MPUの電力要件を満たすように特別に設計されたシンプルでコスト効率の高いパワーツリーを提供し、産業用アプリケーションでの効率的で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。
システムの利点 :
- MPUに高性能の降圧およびLDO電力を供給します。
- GreenPAK™プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスを採用し、小型で低消費電力の単一集積回路で電源シーケンスを管理。
- 正確な電源オン/オフシーケンスを確保し、最適なMPU動作を実現します。
製品比較
アプリケーション
- プロセッサ/MPU用電源システム
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck
製品
GreenPAK
製品
LDO
製品
LDO
製品
MPU
製品
Exiting Interactive Block Diagram