メインコンテンツに移動

ブログ

Let's try running the RL78 family using the Arduino IDE!

Arduino IDEを使ってRL78ファミリを動かしてみよう!

初心者からプロまで人気のArduinoの開発環境Arduino IDEを使ってRL78を動かせることを知っていましたか?
環境の立ち上げから公開しているアプリケーションノートまで簡単に説明します。

Renesas Ready Partner Program and Linaro ONELab Join Forces to Revolutionize IoT and Edge Computing Blog Image

Renesas Ready Partner ProgramとLinaro ONELabが連携し、IoTとエッジコンピューティングを改革

相互運用性テストを強化し、IoTおよびエッジコンピューティングソリューションを加速するためにルネサスとLinaroが協力します。本コラボレーションは、イノベーション、効率性、シームレスなプラットフォーム統合を推進することを目的としています。

Integrated Telematics Gateway: Secure, Connected, and Efficient Vehicle Systems Blog Image

統合テレマティクスゲートウェイ:安全性、接続性、効率性を備えた車両システム

ルネサスのテレマティクスゲートウェイソリューションは、安全な車両制御、効率的なゾーン制御、シームレスなOTA(Over-the-Air)アップデートを提供し、自動車メーカーが信頼性の高いコネクテッドシステムを構築できるよう支援します。

How Bluetooth Low Energy is Revolutionizing Automotive Connectivity Blog Image

Bluetooth Low Energyが自動車のコネクティビティに革命をもたらす。

DA14533 Bluetooth LE SoCがTPMSやその他の次世代車載アプリケーションでどのようにリードしているかをご覧ください。

Enhance Power Efficiency with High AI Performance for your Next AI Cameras and Mobile Robots Blog Image

次世代の AI カメラやモバイルロボット向けに高いAI性能と電力効率向上を両立

エッジAIを活用した高い画像認識精度がバッテリー寿命を延ばし、AIカメラアプリケーション全体の開発を強化することを理解する。

High-Speed Data Centers Owe a Debt of Gratitude to DRAM Memory Interfaces Blog Image

高速データセンタを支えるDRAMメモリインタフェース

メモリモジュールにはメモリの他にどんなチップが載っているかご存知ですか?メモリインタフェースこそ、プロセッサとメモリ間の性能ギャップ解消する鍵なのです。

Intuitive Human Machine Interface and Enhanced Safety with Hands-Off Detection Blog Image

扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)とハンズオフ検出による安全性の向上

ハンズオフ検出(HOD)は、より安全で、より効率的で、より便利な運転体験を実現するための重要な自動車技術です。 ルネサスのRAA2S4704インピーダンスセンシングICは、HODシステムの鍵を握っています。

Can Your MCU Bring Advanced Security to Low-power Designs? RA4L1 MCU Blog

お使いのMCUは、低消費電力システムの製品設計に高度なセキュリティを追加することができますか?

RA4L1 MCUは、ビル/ホームオートメーションシステム、スマートロック、セキュリティシステム、産業用センサ、ユーティリティメータなど、高度なセキュリティを備えた低電力および低電圧動作を必要とするアプリケーションをサポートします。

Power Up Your Tools: Advanced Motor Control for Unmatched Performance and Efficiency Blog Image

ツールをパワーアップ: 比類のない性能と効率を実現する高度なモーター制御

ルネサスのターンキーチェーンソーシステムが、どのように高精度アルゴリズム、安全な動作、エネルギー効率を備えた高度なモータ制御を実現し、メーカーが高性能な電動工具を製造できるよう支援するかを紹介します。

Power On-the-Go Blog Image

Power On-the-Go:ルネサスの先進のポータブル電源システム

ルネサスのポータブル電源システムが、高電力供給機能と高度なバッテリマネジメント技術を組み合わせて、効率的で汎用性の高いポータブル電源ソリューションの需要にどのように対応するかをご覧ください。