昨今自動運転がホットトピックですが、ADAS市場はNCAP対応のアプリケーションがボリュームゾーン牽引してきました。ADASの搭載率は、プレミアムモデルではかなり搭載率が高いのですが、オプションとしての搭載率が高く、エントリーセグメントや中国などではまだ搭載率が低い状況です。今後、GSR(Global Safety Regulations)などが採用されると、運転者のモータリングなどの新機能を備えたADASシステムの使用が義務付けられ、比較的短期的に市場の需要がさらに加速すると考えられます。
このような背景から、OEMやTier1、SWプロバイダーは、この新しい市場トレンドに対応するために、SOCの機能を活用した迅速なプロトタイピングのソリューションを求めています。
R-Car V3H、V3Mは、自動車のユースケース、その厳しい環境、機能安全などの要求基準に完全にマッチしたソリューションを提供するために、主要なTier1やOEMと密接に協力して開発されたもので、ディープラーニングのような革新的な要件を低消費電力で維持することが可能です。
ルネサスは、これまで培ってきた資産をより広く共有し、新興国の成長企業、自動車メーカーの先進的な技術者集団、ソフトウェア企業、研究機関など、既存のB2Bサポートを妨げることなく、既存の顧客をサポートすることを目指しています。その答えは、便利なオンラインポータルであり、秘密保持契約(NDA)、ソフトウェア評価ライセンス契約など、地域およびグローバルな法的要件を満たしています。
デジタル技術サポートの現状と市場の方向性を深く検討した結果、MCUで確立したもの(自動車ビジネスの顧客価値(シリーズ19))をベースにして、システムの改善と適応を図ることにしました。Customer Value of Automotive Business (Series 19): Renesas Launch of “Easy to Start” Online Portal (ETS) | Renesas)をベースに、ADAS向けデジタル・プラットフォーム・コンセプト "Easy To Start(ETS)"を構築し、システムの改善と適応を図ることにしました。
製品ごとに単一のWebページのインターフェースを提供することで、すべての新規顧客がデバイスを理解し、デバイス評価やプロトタイプを開始するために必要な情報を見つけることができます。
Easy to Start : サラウンドビュー、スマートカメラなどのADASアプリケーション専用のターンキーソリューションであるリファレンスデザインをパートナー企業を中心に提供しています。

Easy to Learn: ウェブフォーラムを提供することで、新規参入者のためにボードの持ち込み、PCB設計、Linuxのインストールなどをサポートします。フォーラムは、機能安全やコンピュータビジョン/ディープラーニングに関する質問にも対応できるように拡張される予定です。

現在公開されているETSポータルの詳細な機能とコンテンツは以下の通りです。
- ハードウェアユーザーズマニュアル
- 電気的特性
- アプリケーションノート
- SOC設計ガイドドキュメント
- BSDL&IBISモデル
- PCBデザインガイド
- 電力計算シート・熱シミュレーション
- ソフトウェアと開発ツールの評価ライセンス
- BSPとソフトウェア・ライブラリ
- Autosar MCAL
- SW開発環境とツール
- ディープラーニングとコンピュータビジョン ツールとライブラリ
- NDA対象外のオープンウェブサポートフォーラム
- アプリケーションSW、オペレーティング・システムを含むサード・パーティ・ソフトウェア・ベンダーへのリンク
- ルネサスやサードパーティのHWツールやリファレンスデザインへのリンク。
R-Car V3HとV3Mは、この新しいコンセプトの恩恵を受けた最初の製品であります。さらに、オンライントレーニング、NDA前提でのウェブフォーラムサポートのような更なる機能を提供する予定です。
新しいV3H / V3M ETSオンラインWebサイトは英語、中国語でもアクセス可能です。
V3H : R-Car-V3H - System-on-Chip (SoC) Designed for Intelligent Camera with Deep Learning Capabilities | Renesas
V3M : R-Car-V3M - System-on-Chip (SoC) Designed for Cost-efficient Smart Camera Applications with ASIL & Deep Learning Capabilities | Renesas
新しいETSポータルをご覧いただき、ご遠慮なくお問い合わせください。